ZHCAAB6B April   2022  – August 2022 ESD122 , ESD1LIN24-Q1 , ESD204 , ESD224 , ESD2CAN24-Q1 , ESD2CANFD24 , ESD2CANXL24-Q1 , ESD321 , ESD341 , ESD351 , ESD401 , ESD451 , ESD751 , ESD751-Q1 , ESD752 , ESD761 , ESD761-Q1 , ESD762 , ESDS302 , ESDS304 , ESDS312 , ESDS314 , SN65220 , SN65240 , TPD1E01B04 , TPD1E01B04-Q1 , TPD1E04U04 , TPD1E05U06 , TPD1E05U06-Q1 , TPD1E0B04 , TPD1E10B06 , TPD1E10B09-Q1 , TPD1E1B04 , TPD1E6B06 , TPD2E001 , TPD2E001-Q1 , TPD2E007 , TPD2E009 , TPD2E1B06 , TPD2E2U06 , TPD2EUSB30 , TPD2EUSB30A , TPD2S017 , TPD3E001 , TPD3F303 , TPD4E001 , TPD4E001-Q1 , TPD4E002 , TPD4E004 , TPD4E02B04 , TPD4E02B04-Q1 , TPD4E05U06-Q1 , TPD4E101 , TPD4E110 , TPD4E1B06 , TPD4E1U06 , TPD4E6B06 , TPD4F003 , TPD4S009 , TPD4S012 , TPD5E003 , TPD6E001 , TPD6E004 , TPD6E05U06 , TPD8S009 , TSD05 , TSD05C , TSM24A-Q1 , TSM24CA-Q1 , TSM36A , TVS0500 , TVS0701 , TVS1400 , TVS1401 , TVS2200 , TVS2701 , TVS3301 , UC1611-SP , UC2610 , UC3610 , UC3611 , UC3611M

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1ESD 器件规格定义
    1. 1.1 工作电压 (VRWM)
    2. 1.2 电容
    3. 1.3 IEC 61000-4-2 等级
    4. 1.4 通道
    5. 1.5 单向与双向
  4. 2ESD 布局技巧
    1. 2.1 优化阻抗以消除 ESD
    2. 2.2 限制来自 ESD 的 EMI
    3. 2.3 使用过孔进行布线
    4. 2.4 优化 ESD 接地方案
  5. 3按封装类型划分的 ESD 解决方案
    1. 3.1  0201 2 引脚 SON(TI:DPL)| 0.6mm x 0.3mm
    2. 3.2  0402 2 引脚 SON(TI:DPY)| 1.0mm × 0.6mm
    3. 3.3  2 引脚 SOD-523(TI:DYA)| 1.2mm x 0.8mm
    4. 3.4  3 引脚 SOT-9X3(TI:DRT)| 1mm × 1mm
    5. 3.5  3 引脚 SC70(TI:DCK)| 2mm × 1.25mm
    6. 3.6  3 引脚 SOT23(TI:DBZ)| 3.04mm × 2.64mm
    7. 3.7  4 引脚 SON(TI:DPW)| 0.8mm × 0.8mm
    8. 3.8  5 引脚 SOT-5X3(TI:DRL)| 1.6mm × 1.2mm
    9. 3.9  5 引脚 SOT-23(TI:DBV)| 2.9mm × 1.6mm
    10. 3.10 6 引脚 SON(TI:DRY)| 1.45mm × 1mm
    11. 3.11 6 引脚 SOT-5X3(TI:DRL)| 1.6mm × 1.2mm
    12. 3.12 6 引脚 SOT-23(TI:DBV)| 1.6mm × 2.9mm
    13. 3.13 6 引脚 SC70(TI:DCK)| 2.15mm × 1.4mm
    14. 3.14 8 引脚 SON(TI:DQD)| 1.35mm × 1.7mm
    15. 3.15 10 引脚 SON(TI:DQA)| 1mm × 2.5mm
  6. 4参考文献
  7. 5修订历史记录

3 引脚 SOT23(TI:DBZ)| 3.04mm × 2.64mm

器件名称 通道 方向 工作电压 (V) 电容 (pF) ESD 等级 (kV)
TSM36A 1 单向 36 90 30
TPD2E009 2 单向 5.5 0.7 8
TPD2E2U06(Q1) 2 双向 5.5 1.5 25
ESD752 2 双向 24 2.5 30
ESD2CAN24-Q1 2 双向 24 3 30

封装图链接

GUID-20220816-SS0I-FS5N-ZN9F-MDTWWWRH06Z3-low.png
GUID-20220816-SS0I-LMLH-ZK47-MTKDM3G3QK58-low.gif