ZHCUCS5A January 2025 – March 2025 MSPM0G3507
初始位置检测算法利用 ADC 电流检测路径来识别相电流上升时间,从而检测转子位置。ADC 的窗口比较器根据预设的 IPD 阈值电流限值持续监测相电流,从而生成电流脉冲。计时器用于捕获不同扇区的这些不同的脉冲上升时间,并进行比较以检测转子位置。计时器和 ADC 配置会在 IPD 初始化期间根据 Sysconfig 进行更新。算法会根据所选的电流检测和 节 8.3.1 配置所需的 WCOMP 设置。