ZHCUCS5A January 2025 – March 2025 MSPM0G3507
用户输入寄存器是一组可配置寄存器,为各种电机控制功能实时调优电机性能,并在达到所需的性能调优后将其保存在闪存中。
下面是可使用结构指针 pUserInputRegs. 在 CCS 表达式窗口中导入的一系列输入寄存器。
图 5-4 CCS 调试模式下的用户输入寄存器| 偏移 | 首字母缩写词 | 寄存器名称 | 部分 |
|---|---|---|---|
| 0h | SYSTEM_PARAMETERS | 系统参数 | 节 5.3.1 |
| 3Ch | ISD_CFG | 初始速度检测配置 | 节 5.3.2 |
| 40h | MOTOR_STARTUP1 | 电机启动 1 配置 | 节 5.3.3 |
| 44h | MOTOR_STARTUP2 | 电机启动 2 配置 | 节 5.3.4 |
| 48h | CLOSELOOP1 | 关闭 Loop1 配置 | 节 5.3.5 |
| 4Ch | CLOSELOOP2 | 关闭 Loop2 配置 | 节 5.3.6 |
| 50h | FLIED_CTRL | 磁通控制配置 | 节 5.3.7 |
| 54h | FAULT_CONFIG1 | 故障配置 1 | 节 5.3.8 |
| 58h | FAULT_CONFIG2 | 故障配置 2 | 节 5.3.9 |
| 5Ch | MISC_ALGO_CONFIG | 其他算法配置 | 节 5.3.10 |
| 60h | PIN_CONFIGURATION | 引脚配置 | 节 5.3.11 |
| 64h | PERI_CONFIG | 外设配置 | 节 5.3.12 |
复杂的位访问类型经过编码可适应小的表格单元格,如表 5-9 所示。
| 访问类型 | 代码 | 说明 |
|---|---|---|
| 读取类型 | ||
| R | R | 读取 |
| 写入类型 | ||
| W | W | 写入 |
| 复位或默认值 | ||
| -n | 复位后的值或默认值 | |