ZHCUCS5A January 2025 – March 2025 MSPM0G3507
SDK FOC 示例可针对单分流器、双分流器和三分流器等各种分流器配置选项进行配置。为确保算法正常运行,必须根据硬件设计选择适当的分流器配置。
FOC 应用支持在给定实例中同时对两个相位采样,从而优化电流采样时间。默认情况下,在所有分流器配置中,通过两个 ADC 实例来使用同步采样功能。用户需要将至少一个电流检测路由到两个 ADC 实例通道中的每个通道,并且必须在 main.h 配置中定义适当的分流器配置,如下所示。