ZHCUCS5A January 2025 – March 2025 MSPM0G3507
当估算的 BEMF 电压降至编程的异常 BEMF 阈值百分比 [ABNNORMAL_BEMF_THR] 以下时,会触发此故障。例如,如果估算/测量的 Ke 为 5mV/Hz,编程的异常 BEMF 阈值为 40%,则当估算的 Ke 降至 2mV/Hz 以下时,将会触发此故障。当编程的 Ke 不准确时,也会触发此故障。
BEMF 阈值有两种情况:
情况 1:估算的 BEMF 电压随着电机转速的下降而下降。负载动态变化(负载突变)可导致电机转速下降。对于具有动态负载的应用,转速会下降然后恢复。因为转速下降,BEMF 电压也会下降,并触发此故障。对于此类应用,建议将异常 BEMF 阈值设置为 10%,从而避免触发此故障。
情况 2:如果编程的 Ke 不准确,可能会触发此故障。请按照 MOTOR_BEMF_CONSTANT 部分中建议的步骤操作,以便获得准确的 Ke。