ZHCUCS5A January 2025 – March 2025 MSPM0G3507
表 2-16 展示了 PWM 输出的默认引脚配置。所需的连接为六个 PWM 输出信号,这些信号发送换向图形以实现通用 FOC 电机控制。TIMA 包括针对电机控制的特性,例如具有死区的互补 PWM 输出、响应时间 <40ns 的故障处理以及用于配置 FOC 环路速率的重复计数器。
TIMA0 是电机控制的首选计时器,因为它从同一计时器计数器(例如 TIMA0_C1 和 TIMA0_C1N)提供三对互补的 PWM 输出,但可以使用任何 TIMA0 或 TIMA1 输出对并进行交叉触发来提供六个 PWM 输出信号。
| MSPM0 引脚 | 功能 | DRV 连接 | DRV 功能 |
|---|---|---|---|
| TIMA0_C0 | TIMA0 通道 0 输出引脚 | INHA | A 相高侧 PWM 输入 |
| TIMA0_C0N | TIMA0 通道 0 互补输出引脚 | INLA | A 相低侧 PWM 输入 |
| TIMA0_C1 | TIMA0 通道 1 输出引脚 | INHB | B 相高侧 PWM 输入 |
| TIMA0_C1N | TIMA0 通道 1 互补输出引脚 | INLB | B 相低侧 PWM 输入 |
| TIMA0_C2 | TIMA0 通道 2 输出引脚 | INHC | C 相高侧 PWM 输入 |
| TIMA0_C2N | TIMA0 通道 2 互补输出引脚 | INLC | C 相低侧 PWM 输入 |