ZHCUCS5A January 2025 – March 2025 MSPM0G3507
初始速度检测 (ISD) 功能用于识别电机的初始状态。有必要知道电机的初始状态,才能实现可靠的重新同步。当器件尝试启动电机,而电机正在与预期旋转方向相反的方向滑行或旋转时,可能会发生电机重新同步故障。在需要频繁启动和停止电机的应用中,或者从外部强制运行电机或发生断电时,电机可能会滑行。如果电机相线按错误顺序连接到了 OUTA、OUTB 和 OUTC 或者发出了错误的方向命令,电机可能以与预期旋转方向相反的方向旋转。具有更高惯性的电机滑行的时间会更长。在需要频繁启动和停止电机并使用较高惯性电机的应用中,启用 ISD。
例如,吊式风扇电机由于风扇叶片而具有较高惯性,在停止之前可能会滑行很长时间。
第 1 步:启用 ISD [ISD_EN]
第 2 步:启用电机 ISD 重新同步 [RESYNC_EN]