ZHCUCS5A January 2025 – March 2025 MSPM0G3507
对于需要在电机停止期间防止电源电压过冲的应用,请选择主动降速作为电机停止选项。在不需要快速停止,但接受一定量的电感能量回输到电源的应用中,可以使用主动降速作为电机停止选项。
第 1 步:将电机停止选项 [MTR_STOP] 配置为主动降速
第 2 步:配置主动降速速度阈值 [ACT_SPIN_THR]。建议将 ACT_SPIN_THR 设置为最大转速的 50%。如果电源发生电压过冲,请减小 ACT_SPIN_THR,直到电压过冲达到可接受的限制。