ZHCUCS5A January 2025 – March 2025 MSPM0G3507
在不接受反向旋转的应用中,可以将初始位置检测算法 (IPD) 功能作为替代方法来启动电机。通过进行适当的 IPD 设置,可以比使用对齐方法更快地启动电机。虽然此功能适用于高惯性电机(比如重叶片,例如吊扇或电器风扇),但它不适用于低惯性电机(比如小叶片,例如计算机风扇),因为电流注入会导致电机抖动,从而造成 IPD 不准确。
对于在启动过程中不接受 IPD 产生声学噪声(“线性调频脉冲”)的应用,请选择“慢速首循环”作为启动方法。