ZHCUCS5A January 2025 – March 2025 MSPM0G3507
用户可以选择将 MSPM0 通用 FOC GUI 用作主机,向目标端的 MSPM0 MCU 发送命令,以使用串行转 UART 接口控制电机。
GUI 包括一个 USB 转 UART 编解码器,该编解码器可作为主机将 UART 命令发送到 MSPM0 LaunchPad 套件。应用软件包括可配置的 UART 寄存器映射和数据格式,用于将 UART 数据转换为简化的电机控制命令。
| 连接 | 接口 | 硬件连接 |
|---|---|---|
| GUI 至目标 MSPM0 MCU | UART | UART3_TX、UART3_RX |
要启动 GUI,请转到 MSPM0 通用 FOC GUI 页面。