ZHCUCS5A January 2025 – March 2025 MSPM0G3507
表 2-1 展示了支持的 MSPM0 LaunchPad 套件和 EVM 以及用于三相通用 FOC 电机控制的连接指南。
| MSPM0Gxxx LaunchPad™ 套件 | 电机驱动器硬件 | 硬件用户指南 | 电流检测放大器 | SPI 驱动器支持 | 建议的电机电压范围 | 建议的电机功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LP-MSPM0G3507 | BOOSTXL-DRV8323RS | BOOSTXL-DRV8323Rx EVM 用户指南 | 3 | 是 | 6V 至 60V | < 1000W |
| LP-MSPM0G3519 | ||||||
| LP-MSPM0G3507 | DRV8316REVM | DRV8316REVM 用户指南 | 3 | 是 | 4.5V 至 35V | < 80W |
| LP-MSPM0G3519 | ||||||
| LP-MSPM0G3507 | DRV8329EVM | DRV8329AEVM 用户指南 | 1 | 否 | 4.5V 至 60V | <1000W |
| LP-MSPM0G3519 | ||||||
| MSPM0G1507 | TIDA-010250 参考设计 | TIDA-010250 设计指南 | 1、2、3 | 否 | 265V 最大交流电源 | <1000W |