ZHCUCS5A January 2025 – March 2025 MSPM0G3507
在中断例程中定期执行 FOC 算法,以便更新转子角度,从而使电机达到出色的效率。用户可以根据应用带宽要求来配置此 FOC 速率。
节 5.3.5 中的 HIGH_FREQ_FOC_EN 位配置可以设置为 1b 来获得 10kHz 的最大 FOC 执行速率。将这个位设定为 0b 可将最大 FOC 执行速率降低 2 倍。