ZHCUCS5A January 2025 – March 2025 MSPM0G3507
第 1 步:选择 IPD [MTR_STARTUP] 作为电机启动方法。
第 2 步:将 IPD 电流阈值 [IPD_CURR_THR] 提高到电机的额定电流。
第 3 步:将 IPD 时钟值 [IPD_CLK_FREQ] 提高到更高的频率,在此值条件下,器件不会触发 IPD 频率故障。有关更多详细信息,请查看节 7.1.4(第 3 步)。
第 4 步:为 IPD 重复次数 [IPD_REPEAT] 选择 1 次。
第 5 步:选择开环电流限制 [OL_ILIMIT],使其与扭矩 PI 环路电流限制 [ILIMIT] 相同。
第 6 步:增加开环加速系数 A1 [OL_ACC_A1] 和开环加速系数 A2 [OL_ACC_A2]。
第 7 步:为用于转换的最小 BEMF [AUTO_HANDOFF_MIN_BEMF] 选择 0mV。
如果器件触发异常 BEMF [ABN_BEMF] 故障,则建议增加 [AUTO_HANDOFF_MIN_BEMF]。
第 8 步:继续增加斜升速率,以将估算的 θ 与开环 θ 之间的差值减小至 2deg/ms。
第 9 步:增加闭环加速率 [CL_ACC]