ZHCUCS5A January 2025 – March 2025 MSPM0G3507
可以通过将 CLOSED_LOOP1 寄存器中的 CONTROL_MODE 设置为 0h 来选择此模式。在速度控制模式下,根据速度控制寄存器中设置为 SPEED_CTRL 值(IQ15 格式的 P.U 值)的输入基准,使用闭环 PI 控制来控制电机速度(以电气频率表示)。P.U 速度计算为 SYSTEM_PARAMETERS 中配置的 ACTUAL_MOTOR_SPEED / MOTOR_MAX_SPEED 值。
示例:如果 MOTOR_MAX_SPEED 设置为 100Hz,则将 SPEED_CTRL 中的基准输入设置为 0x3FFFh(IQ15 格式的 0.5 P.U),可将电机速度设置为 50Hz。