ZHCUCS5A January 2025 – March 2025 MSPM0G3507
表 5-30 显示了用于配置磁通控制设置的寄存器。
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 31-7 | 保留 | R | 0h | 保留 |
| 6 | MTPA_EN | R/W | 0b | 启用/禁用每安培最大扭矩控制 (MTPA) 0h = 禁用 MTPA 1h = 启用 MTPA |
| 5-4 | FLUX_WEAK_REF | R/W | 00b | 在弱磁模式下跟踪的调制指数基准 0h = 70% 1h = 80% 2h = 90% 3h = 95% |
| 3-1 | FLUX_WEAK_CURR_ RATIO |
R/W | 000b | 弱磁电流基准的最大值(以 ILIMIT 百分比表示) 0h = 仅存在循环限制 1h = 80% 2h = 70% 3h = 60% 4h = 50% 5h = 40% 6h = 30% 7h = 20% |
| 0 | FLUX_WEAK_EN | R/W | 0b | 启用/禁用弱磁控制 (MTPA) 0h = 禁用弱磁 1h = 启用弱磁 |