ZHCUCK8C December 2022 – May 2024
安装并打开 TI.com 上提供的 ULC1001 GUI。对于标有 A1 的 EVM,请使用 GUI 版本 2.4。默认安装路径为 C:\Program Files (x86)\Texas Instrument\ULC1001\。必须接受许可协议,并将 Python 2.7 作为附加依赖项进行安装。
主 GUI 屏幕如图 3-3 所示。默认 7 位 EVM I2C 地址为 0x48。打开后,GUI 会自动尝试通过 USB2ANY 接口连接 ULC1001-DRV290x EVM。成功连接后,点亮的绿色 connected 指示灯将显示在 GUI 下方窗格中状态栏的右下角。发生故障的 USB2ANY 接口连接会标记 Interface not initialized 错误消息,并允许 GUI 在演示模式下打开。
图 3-3 GUI 启动