ZHCUCK8C December   2022  – May 2024

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  5. 2引言
  6. 3入门
    1. 3.1 评估套件内容
    2. 3.2 连接程序
    3. 3.3 GUI 设置
  7. 4系统概述
    1. 4.1 系统 ISR 周期
    2. 4.2 系统驱动电压
    3. 4.3 系统校准
      1. 4.3.1 直流偏置校准
      2. 4.3.2 温度校准
      3. 4.3.3 自动检测校准
      4. 4.3.4 清洗和电源校准
    4. 4.4 系统清洗
    5. 4.5 系统诊断
  8. 5GUI 概述
    1. 5.1 GUI 顶层布局
      1. 5.1.1 上方窗格
      2. 5.1.2 下方窗格
      3. 5.1.3 中间窗格
    2. 5.2 顶层页面
      1. 5.2.1 Burst Parameters
      2. 5.2.2 校准设置
        1. 5.2.2.1 电压和电流检测电路
      3. 5.2.3 清洗模式设置
        1. 5.2.3.1 自动清洗
        2. 5.2.3.2 水渍清洗
        3. 5.2.3.3 除冰清洗
        4. 5.2.3.4 泥点清洗模式
      4. 5.2.4 电源和诊断设置
    3. 5.3 寄存器映射页面
    4. 5.4 I2C 配置页面
    5. 5.5 GUI 函数
      1. 5.5.1 监控通信状态
      2. 5.5.2 加载和保存配置文件
        1. 5.5.2.1 MSP430 固件编程
      3. 5.5.3 重新初始化系统
      4. 5.5.4 故障和标志监视及清除
      5. 5.5.5 运行校准
      6. 5.5.6 运行清洗模式
      7. 5.5.7 运行诊断模式
      8. 5.5.8 运行中止
      9. 5.5.9 脚本录制
  9. 6硬件设计文件
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 PCB 布局
    3. 6.3 物料清单 (BOM)
  10. 7修订历史记录

监控通信状态

GUI 状态栏位于图 5-15 所示的下方窗格中。状态栏可用于监控通信状态。右下角的通信模式运行状况指示器在未连接时呈黄色亮起,在连接时呈绿色亮起,在演示模式下未亮起。首次打开后,GUI 会自动尝试通过 USB2ANY 接口连接 ULC1001-DRV290x EVM。成功连接后,点亮的绿色 connected 指示器将显示在状态栏的右下角。此连接大约需要 25 秒。通信问题可能包括 USB2ANY 接口连接错误、目标地址不正确或 GUI 初始化不完整。当 GUI 从 ULC1001-DRV290x EVM 读取或写入寄存器时,状态栏左下角的 Read/Write Status Indicator 会快速循环显示寄存器名称。双击状态栏上的 Read/Write Status Indicator 将打开一个浮动窗口,其中显示了整个状态日志,如图 5-16 所示。右键点击此浮动窗口将显示用于清除日志、保存日志或设置大小的选项。状态日志用于记录寄存器读取/写入序列。要创建寄存器读/写脚本,请参阅节 5.5.9
ULC1001 DRV2901 ULC1001-DRV-FL-EVM ULC1001-DRV290XEVM GUI 状态栏图 5-15 GUI 状态栏
ULC1001 DRV2901 ULC1001-DRV-FL-EVM ULC1001-DRV290XEVM GUI 状态日志图 5-16 GUI 状态日志