ZHCUCK8C December   2022  – May 2024 ULC1001

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  5. 2引言
  6. 3入门
    1. 3.1 评估套件内容
    2. 3.2 连接程序
    3. 3.3 GUI 设置
  7. 4系统概述
    1. 4.1 系统 ISR 周期
    2. 4.2 系统驱动电压
    3. 4.3 系统校准
      1. 4.3.1 直流偏置校准
      2. 4.3.2 温度校准
      3. 4.3.3 自动检测校准
      4. 4.3.4 清洗和电源校准
    4. 4.4 系统清洗
    5. 4.5 系统诊断
  8. 5GUI 概述
    1. 5.1 GUI 顶层布局
      1. 5.1.1 上方窗格
      2. 5.1.2 下方窗格
      3. 5.1.3 中间窗格
    2. 5.2 顶层页面
      1. 5.2.1 Burst Parameters
      2. 5.2.2 校准设置
        1. 5.2.2.1 电压和电流检测电路
      3. 5.2.3 清洗模式设置
        1. 5.2.3.1 自动清洗
        2. 5.2.3.2 水渍清洗
        3. 5.2.3.3 除冰清洗
        4. 5.2.3.4 泥点清洗模式
      4. 5.2.4 电源和诊断设置
    3. 5.3 寄存器映射页面
    4. 5.4 I2C 配置页面
    5. 5.5 GUI 函数
      1. 5.5.1 监控通信状态
      2. 5.5.2 加载和保存配置文件
        1. 5.5.2.1 MSP430 固件编程
      3. 5.5.3 重新初始化系统
      4. 5.5.4 故障和标志监视及清除
      5. 5.5.5 运行校准
      6. 5.5.6 运行清洗模式
      7. 5.5.7 运行诊断模式
      8. 5.5.8 运行中止
      9. 5.5.9 脚本录制
  9. 6硬件设计文件
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 PCB 布局
    3. 6.3 物料清单 (BOM)
  10. 7修订历史记录

评估套件内容

ULC1001-DRV290x EVM 未配备任何其他硬件,但 TI 建议购买 USB2ANY,用于将 GUI 连接到计算机。TI 拥有开源设计 LCS 原型,您可以购买该原型并对超声波镜头清洗技术进行全面评估。使用不同的镜头保护盖时,务必考虑并更新 EVM 上的升压电压和 LC 滤波器。有关 TI 镜头保护盖原型的更多信息和有关要进行的 EVM 更新的详细信息,请参阅机械设计指南。也可以使用 ULC1001-DRV290X EVM 来测试其他镜头保护盖系统。

ULC1001-DRV290x EVM 具有两个输入电源连接器,一个拧紧式端子块 (J6) 和一个 2.5mm 桶形插孔 (J4)。输出通过电路板底部的 J5 端子块连接。一个板载 MSP430 可控制四个具有默认配置的按钮,并可通过 J1 接头连接 USB2ANY。

表 5-2 列出了 EVM 上的所有连接、跳线和开关的说明。

表 3-1 ULC1001-DRV290x EVM 端口和开关说明
端口 说明
J1 USB2ANY 端口与 USB2ANY 随附的 10 引脚电缆兼容。引脚 6 是 GND。引脚 9 是 SCL。引脚 10 是 SDA。
J2 用于连接到 MSP430 的 Micro-USB 端口。
J3 用于 USB2ANY 的 JTAG 编程器。
J4 电源输入桶形插孔,2.5mm。输入 9V 至 16V、8A。(使用 J4 或 J6)。
J5 输出端子块,根据负载和滤波器配置的不同,可能的输出范围为 0Vp 至 250Vp、3.5A、10kHz 至 400kHz。端子块额定值为 300V、15A。
J6 电源输入端子块。输入 9V 至 16V、8A。(使用 J4 或 J6)。
J7 转换器和 DRV290x 器件之间用于 12V、GND 和 PVDD 的电源连接。
J8 用于断开 MSP430 SCL 连接的引脚接头。
J9 转换器到 ULC1001 和 MSP430 的电源连接,用于 GND 和 3.3V
J10 用于断开 MSP430 SDA 连接的引脚接头。
J11 UART 连接到 MSP430。
S1 适用于整个 EVM 的电源开关。将输入电源与转换器电路断开。
S2 I2C 地址选择开关。将 ULC1001 上的 AD0 拉至 VDD 或 GND。将 R19 和 R13 替换为 10kΩ 电阻器可实现额外的 I2C 地址。
S3 ULC1001 (SDZ) 的关断开关。按下开关 S3 时,SDZ 被拉至低电平。
S4 从 MSP430 连续运行供水模式。

第二次按下可停止连续供水模式。

S5 从 MSP430 连续运行自动模式。第二次按下可停止连续自动模式。
S6 从 MSP430 运行供水模式。
S7 从 MSP430 运行校准。
S8 用于 MSP430 编程的 BSL(引导加载程序)。