ZHCUCK8C December   2022  – May 2024

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  5. 2引言
  6. 3入门
    1. 3.1 评估套件内容
    2. 3.2 连接程序
    3. 3.3 GUI 设置
  7. 4系统概述
    1. 4.1 系统 ISR 周期
    2. 4.2 系统驱动电压
    3. 4.3 系统校准
      1. 4.3.1 直流偏置校准
      2. 4.3.2 温度校准
      3. 4.3.3 自动检测校准
      4. 4.3.4 清洗和电源校准
    4. 4.4 系统清洗
    5. 4.5 系统诊断
  8. 5GUI 概述
    1. 5.1 GUI 顶层布局
      1. 5.1.1 上方窗格
      2. 5.1.2 下方窗格
      3. 5.1.3 中间窗格
    2. 5.2 顶层页面
      1. 5.2.1 Burst Parameters
      2. 5.2.2 校准设置
        1. 5.2.2.1 电压和电流检测电路
      3. 5.2.3 清洗模式设置
        1. 5.2.3.1 自动清洗
        2. 5.2.3.2 水渍清洗
        3. 5.2.3.3 除冰清洗
        4. 5.2.3.4 泥点清洗模式
      4. 5.2.4 电源和诊断设置
    3. 5.3 寄存器映射页面
    4. 5.4 I2C 配置页面
    5. 5.5 GUI 函数
      1. 5.5.1 监控通信状态
      2. 5.5.2 加载和保存配置文件
        1. 5.5.2.1 MSP430 固件编程
      3. 5.5.3 重新初始化系统
      4. 5.5.4 故障和标志监视及清除
      5. 5.5.5 运行校准
      6. 5.5.6 运行清洗模式
      7. 5.5.7 运行诊断模式
      8. 5.5.8 运行中止
      9. 5.5.9 脚本录制
  9. 6硬件设计文件
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 PCB 布局
    3. 6.3 物料清单 (BOM)
  10. 7修订历史记录

电源和诊断设置

德州仪器 (TI) 创建了两个附加模式来调节传送到 LCS 的功率,识别 LCS 的故障,以及检查输出端是否存在开路负载情况。有关诊断模式的更多详细信息,请参阅节 4.5。

功率模式包含两个突发(20 和 21)。突发 20 对应于电源区域 1,该区域使用校准区域 1 进行校准。突发 21 对应于电源区域 2,该区域使用校准区域 2 进行校准。为方便起见,校准后的功率值显示在 GUI 的“Power Parameters”部分,如图 5-11 的右侧所示。表 5-9 中介绍了其余的设置。

系统故障模式是单个突发,对应于校准区域系统故障。此模式的可用设置显示在图 5-11 的左侧,并在表 5-10 中进行了说明。


ULC1001 DRV2901 ULC1001-DRV-FL-EVM ULC1001-DRV290XEVM 电源和诊断设置
图 5-11 电源和诊断设置
表 5-9 电源参数
参数 说明
Continuous? 复选框 当器件处于有功功率模式时,启用连续电源检查可在不设置 USER_Commands_flag_newCommand 的情况下自动运行。PWR_CTL = 0x00
Auto Power Check Period 启用连续功率模式时使用的时间间隔
Region 1 Upper Threshold 区域 1 的功率阈值上限
Region 1 Lower Threshold 区域 1 的功率阈值下限
Region 2 Upper Threshold 区域 2 的功率阈值上限
Region 2 Lower Threshold 区域 2 的功率阈值下限
表 5-10 诊断参数
参数 说明
Continuous? 复选框 当器件处于有功功率模式时,启用连续诊断检查可在不设置 USER_Commands_flag_newCommand 的情况下自动运行。PWR_CTL = 0x00。
Auto Fault Check Period 启用连续诊断模式时使用的时间间隔。
Impedance Fault Threshold 用于确定 LCS 中的故障的阈值。
Open Load Threshold 用于检测开路负载条件的电流阈值。