ZHCUCK8C December 2022 – May 2024
Register Map Page 在电子表格视图中列出 ULC1001 寄存器和详细信息。图 5-12 展示了硬件寄存器的一个示例,图 5-13 展示了 GUI 中的固件寄存器示例。点击寄存器会在右侧显示不同的字段。将鼠标移到某个字段上可突出显示树中的相应位。可以通过以下三种方式之一设置寄存器的值:
由于比例因子会自动应用于 GUI 后端,因此实际设置为器件的字段值和寄存器值不一致。某些寄存器是相关的,例如 High Level Page 中与突发参数对应的寄存器。当更新 Register Map Page 中的寄存器值时,相关寄存器(如果有)也会更新。
图 5-12 GUI Register Map Page(硬件寄存器)