ZHCUCK8C December 2022 – May 2024
德州仪器 (TI) 专有泥点清洗模式由 25 个突发组成。从透镜中清除泥点的方法包括两组水渍清洗突发、一组加热突发以及另外四组水清洗突发。可以根据 LCS 来调整这些突发。其理念是最初的水流突发将泥点混合物中的水分排出,然后将泥点加热到干燥状态,最后排出干泥污染物。可以根据需要调整热突发的持续时间。这些突发通过运行节 4.3.4 来设置。了解 LCS 加热的速率并相应地设置温度保护设置非常重要。TI 建议在运行泥点清洗模式时启用持续温度保护。