ZHCUCK8C December   2022  – May 2024

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  5. 2引言
  6. 3入门
    1. 3.1 评估套件内容
    2. 3.2 连接程序
    3. 3.3 GUI 设置
  7. 4系统概述
    1. 4.1 系统 ISR 周期
    2. 4.2 系统驱动电压
    3. 4.3 系统校准
      1. 4.3.1 直流偏置校准
      2. 4.3.2 温度校准
      3. 4.3.3 自动检测校准
      4. 4.3.4 清洗和电源校准
    4. 4.4 系统清洗
    5. 4.5 系统诊断
  8. 5GUI 概述
    1. 5.1 GUI 顶层布局
      1. 5.1.1 上方窗格
      2. 5.1.2 下方窗格
      3. 5.1.3 中间窗格
    2. 5.2 顶层页面
      1. 5.2.1 Burst Parameters
      2. 5.2.2 校准设置
        1. 5.2.2.1 电压和电流检测电路
      3. 5.2.3 清洗模式设置
        1. 5.2.3.1 自动清洗
        2. 5.2.3.2 水渍清洗
        3. 5.2.3.3 除冰清洗
        4. 5.2.3.4 泥点清洗模式
      4. 5.2.4 电源和诊断设置
    3. 5.3 寄存器映射页面
    4. 5.4 I2C 配置页面
    5. 5.5 GUI 函数
      1. 5.5.1 监控通信状态
      2. 5.5.2 加载和保存配置文件
        1. 5.5.2.1 MSP430 固件编程
      3. 5.5.3 重新初始化系统
      4. 5.5.4 故障和标志监视及清除
      5. 5.5.5 运行校准
      6. 5.5.6 运行清洗模式
      7. 5.5.7 运行诊断模式
      8. 5.5.8 运行中止
      9. 5.5.9 脚本录制
  9. 6硬件设计文件
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 PCB 布局
    3. 6.3 物料清单 (BOM)
  10. 7修订历史记录

校准设置

连接 ULC1001-DRV290x EVM 并为其通电后,首先运行校准模式。ULC1001 校准模式会测量多个电气参数,例如阻抗、实际和视在功率以及编程频率范围的电流幅度。这些测量用于设置清洗模式、温度保护、功率监控、质量检测和诊断。有关校准突发的详细信息,请参阅节 4.3。校准模式序列如图 5-7 所示。校准参数和设置如图 5-8 所示。有关配置校准模式设置和运行校准的分步教程,请参阅节 5.5.5。

注: 必须正确编程三个比例因子,才能确保有源突发中使用的电流和电压检测数据正确无误。USER_Params_ohms_sf_Q22、USER_Params_watts_sf_Q18 和 USER_Params_Imag_max_sf_Q27。请参阅节 5.2.2.1。

ULC1001 DRV2901 ULC1001-DRV-FL-EVM ULC1001-DRV290XEVM 校准模式序列
图 5-7 校准模式序列

为了实现良好的校准,枚举的校准序列如下所示:

  • 0 - CONTROL_Burst_Cal_DcBias
  • 5 - CONTROL_Burst_Cal_Region_Temp
  • 1 - CONTROL_Burst_Cal_Region_MassDeetect
  • 2 - CONTROL_Burst_Cal_Region_1
  • 3 - CONTROL_Burst_Cal_Region_2


ULC1001 DRV2901 ULC1001-DRV-FL-EVM ULC1001-DRV290XEVM 校准设置和参数
图 5-8 校准设置和参数

有关温度斜率设置的详细信息,请参阅节 4.3.2。

表 5-4 温度校准设置
参数 说明
温度斜率 [°C/Ω] LCS 温度估算算法斜率;TI 提供了 ULC1001-DRV290x EVM 套件内容中提供的 LCS。
警告: 在高于 65°C 的条件下运行 LCS 会缩短工作寿命,并可能损坏 LCS,具体取决于机械镜头盖系统。

运行区域 1 和区域 2 校准序列后,将返回区域参数。链接到这些字段的寄存器为 USER_Params_baselineParams,其中的后缀描述了参数。每个区域参数都有一个关联频率,用于根据校准设置页面右侧的校准模式设置更新清洗模式突发。这些参数包括峰值电流、峰值实际功率、峰值视在功率和最小阻抗,如表 5-5 中所述。无论校准模式设置如何,都会返回所有区域参数,但校准算法只使用校准模式设置中所用的频率。下面列出了这些校准模式设置:

  • Clean_Expel_11 的 USER_Params_controlParams_calMode_8 (8)
  • Clean_Expel_12 的 USER_Params_controlParams_calMode_9 (9)
  • Clean_Expel_13 的 USER_Params_controlParams_calMode_10 (10)
  • Clean_Expel_14 的 USER_Params_controlParams_calMode_11 (11)
  • Clean_Expel_21 的 USER_Params_controlParams_calMode_12 (12)
  • Clean_Expel_22 的 USER_Params_controlParams_calMode_13 (13)
  • Clean_Expel_23 的 USER_Params_controlParams_calMode_14 (14)
  • Clean_Expel_24 的 USER_Params_controlParams_calMode_15 (15)
  • Heat_Region_1 的 USER_Params_controlParams_calMode_16 (16)
  • Heat_Region_2 的 USER_Params_controlParams_calMode_17 (17)
  • massDetect 的 USER_Params_controlParams_calMode_19 (19)

表 5-5 校准模式设置
校准模式 说明
Imax 区域中的最大电流幅度。
Pmax 区域内的最大实际功率。
Smax 区域中的最大视在功率。
Zmin 区域中的最小阻抗幅度。

F Start Offset 和 F Stop Offset 这两列用于保存校准算法的频率偏移值。突发 8-17 根据频率值进行更新。由于突发 19 是一种有源突发,因此起始频率和终止频率根据整数 Burst Offset 值进行更新。因此,根据校准频率值 ±Delta_Freq*n 更新突发 19,其中 Delta_Freq = Fs/N,n 是整数。

如前所述,区域 1 校准突发 (2) 会更新清洗突发 8-11 和加热突发 16,区域 2 校准突发 (3) 会更新清洗突发 12-15 和加热突发 17。运行校准时,仅更新启用了控制位的清洗和加热突发。这允许在重新运行校准过程中仅更新特定突发,而不是该区域的所有突发。在 GUI 中,可以通过 Cal Update? 复选框启用/禁用这些设置。下面还列出了这些使能设置:

  • 区域 1 Clean_Expel_11 的 USER_Params_Update_Expel_11 (8)
  • 区域 1 Clean_Expel_12 的 USER_Params_Update_Expel_12 (9)
  • 区域 1 Clean_Expel_13 的 USER_Params_Update_Expel_13 (10)
  • 区域 1 Clean_Expel_14 的 USER_Params_Update_Expel_14 (11)
  • 区域 2 Clean_Expel_21 的 USER_Params_Update_Expel_21 (12)
  • 区域 2 Clean_Expel_22 的 USER_Params_Update_Expel_22 (13)
  • 区域 2 Clean_Expel_23 的 USER_Params_Update_Expel_23 (14)
  • 区域 2 Clean_Expel_24 的 USER_Params_Update_Expel_24 (15)
  • 区域 1 Heat_Region_1 的 USER_Params_Update_Heat_Region_1 (16)
  • 区域 2 Heat_Region_2 的 USER_Params_Update_Heat_Region_2 (17)