ZHCUCK8C December 2022 – May 2024
德州仪器 (TI) 专有水渍清洗模式包含 4 个突发,这些突发是枚举突发(8、9、13、14)。前两个突发(8 和 9)用于在第一个频率区域进行清洗,而后两个突发(13 和 14)在第二个频率区域进行清洗。这些突发通过运行节 4.3.4 来设置。对于只有一个相关频率区域的单模系统,此模式可配置为枚举突发(8、9、10、11)或(12、13、14、15)。灵活的 GUI 允许用户修改供水模式,以获得出色的清洗性能。