ZHCUCK8C December 2022 – May 2024
典型校准序列中的第 4 个和第 5 个突发用于校准清洗模式和电源模式:CONTROL_Burst_Cal_Region_1 (2) 和 CONTROL_Burst_Cal_Region_2 (3)。如果系统以两个频率运行,则使用两个突发(2 和 3);否则,使用一个突发。有两个自定义突发(6、7)不受校准影响。可根据峰值电流 (Imax)、峰值实际功率 (Pmax)、峰值视在功率 (Smax) 或最小阻抗 (Zmin) 确定清洗校准方法。更多信息,请参阅表 5-5。