ZHCUCK8C December 2022 – May 2024
德州仪器 (TI) 专有除冰模式包含五个突发,这些突发是枚举突发(16、8、9、13、14)。枚举突发(8、9、13、14)的设置与供水模式中使用的设置相同。额外突发 (16) 是用于加热传感器的加热模式。额外突发 (16) 可与突发 17 互换,也可根据加热区域进行手动编程。可以根据需要调整热突发的持续时间。这些突发通过运行节 4.3.4 来设置。了解 LCS 加热的速率并相应地设置温度保护设置非常重要。TI 建议在运行除冰模式时启用持续温度保护。