ZHCUCK8C December   2022  – May 2024

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  5. 2引言
  6. 3入门
    1. 3.1 评估套件内容
    2. 3.2 连接程序
    3. 3.3 GUI 设置
  7. 4系统概述
    1. 4.1 系统 ISR 周期
    2. 4.2 系统驱动电压
    3. 4.3 系统校准
      1. 4.3.1 直流偏置校准
      2. 4.3.2 温度校准
      3. 4.3.3 自动检测校准
      4. 4.3.4 清洗和电源校准
    4. 4.4 系统清洗
    5. 4.5 系统诊断
  8. 5GUI 概述
    1. 5.1 GUI 顶层布局
      1. 5.1.1 上方窗格
      2. 5.1.2 下方窗格
      3. 5.1.3 中间窗格
    2. 5.2 顶层页面
      1. 5.2.1 Burst Parameters
      2. 5.2.2 校准设置
        1. 5.2.2.1 电压和电流检测电路
      3. 5.2.3 清洗模式设置
        1. 5.2.3.1 自动清洗
        2. 5.2.3.2 水渍清洗
        3. 5.2.3.3 除冰清洗
        4. 5.2.3.4 泥点清洗模式
      4. 5.2.4 电源和诊断设置
    3. 5.3 寄存器映射页面
    4. 5.4 I2C 配置页面
    5. 5.5 GUI 函数
      1. 5.5.1 监控通信状态
      2. 5.5.2 加载和保存配置文件
        1. 5.5.2.1 MSP430 固件编程
      3. 5.5.3 重新初始化系统
      4. 5.5.4 故障和标志监视及清除
      5. 5.5.5 运行校准
      6. 5.5.6 运行清洗模式
      7. 5.5.7 运行诊断模式
      8. 5.5.8 运行中止
      9. 5.5.9 脚本录制
  9. 6硬件设计文件
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 PCB 布局
    3. 6.3 物料清单 (BOM)
  10. 7修订历史记录

上方窗格

图 5-2 中的 GUI 上方窗格包含标题栏、菜单栏、工具栏、页面选择选项卡以及各种按钮和指示器。主要功能包括:配置和监控通信、加载和保存配置文件、记录 ULC1001-DRV290x EVM 寄存器读写、监控系统故障、中止和重新初始化系统、更改 7 位目标 I2C 地址以及在页之间切换。

ULC1001 DRV2901 ULC1001-DRV-FL-EVM ULC1001-DRV290XEVM GUI 上方窗格图 5-2 GUI 上方窗格

菜单栏位于图 5-2 中的标题栏下方,其结构如表 5-2 所示。

表 5-1 菜单栏功能
菜单功能
FileOpen Configuration、Save Configuration、Save Config Header File、Exit
ScriptLaunch Script Window、Start Script Recording、Stop Script Recording
调试Enter/Exit Demo Mode
Help提供指向 ULC1001-DRV290x EVM 用户指南和 GUI 版本信息的链接

菜单栏下方的快速链接按钮从左到右执行以下功能:

  • 保存配置
  • 打开配置
  • 启动脚本窗口
  • 在脚本窗口中开始录制
  • 在脚本窗口中停止录制

在上方窗格的右侧,存在用于设置目标 I2C 地址(7 位)、设置/清除演示模式和打开/关闭周期性故障监控的其他功能。ULC1001-DRV290x EVM 的默认 7 位目标地址为 0x48。如果未选中 Demo Mode 字段框,则 GUI 会尝试通过 USB2ANY 接口连接到 ULC1001-DRV290x EVM。在 Demo Mode 下,用户可以浏览 GUI 以熟悉 GUI 结构。开启时,故障监控器周期为 100ms。

快速链接按钮下方是页面选择选项卡。所选页面将显示在 GUI 中间窗格中。默认的 High Level Page 提供了开始评估 ULC1001-DRV290x EVM 清洗性能的最快方法。Register Map Page 和 I2C Configuration 页面用于高级调试和测试。

页面选择选项卡的右侧有以下按钮和指示器:

  • Read All:从 ULC1001-DRV290x EVM 读取所有寄存器并更新 GUI。
  • Abort Sequence:这将中止正在运行的清洗、校准或诊断模式。
  • Reinit System:这会通知 ULC1001-DRV290x EVM 使用写入 I2C 缓冲器的值重新初始化寄存器。
  • 故障和标志粘滞指示灯:绿色表示无故障,红色表示故障。
  • Clear Faults:清除故障和标志。