ZHCUCK8C December   2022  – May 2024

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  5. 2引言
  6. 3入门
    1. 3.1 评估套件内容
    2. 3.2 连接程序
    3. 3.3 GUI 设置
  7. 4系统概述
    1. 4.1 系统 ISR 周期
    2. 4.2 系统驱动电压
    3. 4.3 系统校准
      1. 4.3.1 直流偏置校准
      2. 4.3.2 温度校准
      3. 4.3.3 自动检测校准
      4. 4.3.4 清洗和电源校准
    4. 4.4 系统清洗
    5. 4.5 系统诊断
  8. 5GUI 概述
    1. 5.1 GUI 顶层布局
      1. 5.1.1 上方窗格
      2. 5.1.2 下方窗格
      3. 5.1.3 中间窗格
    2. 5.2 顶层页面
      1. 5.2.1 Burst Parameters
      2. 5.2.2 校准设置
        1. 5.2.2.1 电压和电流检测电路
      3. 5.2.3 清洗模式设置
        1. 5.2.3.1 自动清洗
        2. 5.2.3.2 水渍清洗
        3. 5.2.3.3 除冰清洗
        4. 5.2.3.4 泥点清洗模式
      4. 5.2.4 电源和诊断设置
    3. 5.3 寄存器映射页面
    4. 5.4 I2C 配置页面
    5. 5.5 GUI 函数
      1. 5.5.1 监控通信状态
      2. 5.5.2 加载和保存配置文件
        1. 5.5.2.1 MSP430 固件编程
      3. 5.5.3 重新初始化系统
      4. 5.5.4 故障和标志监视及清除
      5. 5.5.5 运行校准
      6. 5.5.6 运行清洗模式
      7. 5.5.7 运行诊断模式
      8. 5.5.8 运行中止
      9. 5.5.9 脚本录制
  9. 6硬件设计文件
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 PCB 布局
    3. 6.3 物料清单 (BOM)
  10. 7修订历史记录

连接程序

图 3-1 展示了 ULC1001-DRV290xEVM 图片。整个 EVM、LCS 和 USB2ANY 设置如图 3-2 所示。按如下说明设置系统。

  1. 关闭 PWR 开关 (OFF = O)。
  2. 拔下或关闭电源,连接到 J4 或 J6。输入 9V 至 16V、8A。8A 电流基于负载要求。
  3. 确保 LCS 或负载已放电,并将 LCS 电缆插入 J5 端子块。输出,0Vp-250Vp,3.5A,10kHz-400kHz。
  4. 使用 J1 将 10 引脚 I2C 带状电缆从 ULC1001-DRV290x EVM 连接到 USB2ANY。
  5. 用 Mini USB 电缆将 USB2ANY 与计算机连接起来。
  6. 在为器件上电之前,请验证是否遵循了所有安全程序(例如,用于 EVM 设置的个人防护设备或保护外壳)。
  7. 打开电源。
  8. 将电源开关拨到打开位置 (on = I)。
  9. 从 TI mySecureSoftware 下载并安装 ULC1001 GUI。
警告:
ULC1001 DRV2901 ULC1001-DRV-FL-EVM ULC1001-DRV290XEVM
在无人看管的情况下,请勿让 EVM 处于通电状态。

ULC1001 DRV2901 ULC1001-DRV-FL-EVM ULC1001-DRV290XEVM ULC1001-DRV290xEVM 顶视图
图 3-1 ULC1001-DRV290xEVM 顶视图

ULC1001 DRV2901 ULC1001-DRV-FL-EVM ULC1001-DRV290XEVM EVM 系统设置示例
图 3-2 EVM 系统设置示例