ZHCUCK8C December   2022  – May 2024

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  5. 2引言
  6. 3入门
    1. 3.1 评估套件内容
    2. 3.2 连接程序
    3. 3.3 GUI 设置
  7. 4系统概述
    1. 4.1 系统 ISR 周期
    2. 4.2 系统驱动电压
    3. 4.3 系统校准
      1. 4.3.1 直流偏置校准
      2. 4.3.2 温度校准
      3. 4.3.3 自动检测校准
      4. 4.3.4 清洗和电源校准
    4. 4.4 系统清洗
    5. 4.5 系统诊断
  8. 5GUI 概述
    1. 5.1 GUI 顶层布局
      1. 5.1.1 上方窗格
      2. 5.1.2 下方窗格
      3. 5.1.3 中间窗格
    2. 5.2 顶层页面
      1. 5.2.1 Burst Parameters
      2. 5.2.2 校准设置
        1. 5.2.2.1 电压和电流检测电路
      3. 5.2.3 清洗模式设置
        1. 5.2.3.1 自动清洗
        2. 5.2.3.2 水渍清洗
        3. 5.2.3.3 除冰清洗
        4. 5.2.3.4 泥点清洗模式
      4. 5.2.4 电源和诊断设置
    3. 5.3 寄存器映射页面
    4. 5.4 I2C 配置页面
    5. 5.5 GUI 函数
      1. 5.5.1 监控通信状态
      2. 5.5.2 加载和保存配置文件
        1. 5.5.2.1 MSP430 固件编程
      3. 5.5.3 重新初始化系统
      4. 5.5.4 故障和标志监视及清除
      5. 5.5.5 运行校准
      6. 5.5.6 运行清洗模式
      7. 5.5.7 运行诊断模式
      8. 5.5.8 运行中止
      9. 5.5.9 脚本录制
  9. 6硬件设计文件
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 PCB 布局
    3. 6.3 物料清单 (BOM)
  10. 7修订历史记录

Burst Parameters

“Burst Parameters”部分始终显示所选模式的 8 个可配置突发参数。可以使用下拉菜单来查看 High Level Page 中每个选项卡的可用突发脉冲。有源和无源突发具有某些参数,必须将这些参数设置为特定值,TI 的算法才能正常运行。GUI 的“Burst Parameters”部分如图 5-4 所示。

有源突发启用 IV 检测路径(0-5、19-23),无源突发不启用 IV 检测路径 (6-17)。突发 18 是一个空闲突发,在每个模式结束时自动返回;用户不会设置该突发。每个突发包含以下八个参数:Amp、Delay、Duration、Freq_Start、Freq_Stop、Num_Freq、Delta_Freq 和 Modulation。

除突发 0 之外的所有有源突发频率设置必须遵循:Delta_Freq*n = (Fs/N)*n = (ULC_RX_mode_cfg 位 [0-4]/USER_Params_numSamples)*n,其中 n 是一个整数乘法器。Freq_start ≤ Freq_stop。Freq_start 和 Freq_stop 必须是 Delta_Freq 的整数倍。表 5-2 展示了有源突发参数的设置。图 5-5 展示了如何运行有源突发。

所有无源突发必须使 Num_Freq = 0。对于无源突发,频率以 Delta_Freq/ISR 速率从 Fstart 扫描到 Fstop。当 Fstart = Fstop 时,Delta_Freq 必须设置为 0Hz。表 5-3 展示了无源突发参数的设置。图 5-6 展示了无源突发的运行方式。

ULC1001 DRV2901 ULC1001-DRV-FL-EVM ULC1001-DRV290XEVM Burst Parameters图 5-4 Burst Parameters
ULC1001 DRV2901 ULC1001-DRV-FL-EVM ULC1001-DRV290XEVM 有源突发示例图 5-5 有源突发示例
表 5-2 有源突发参数 突发(0-5、19-23)
突发参数说明
Amp [puV]突发激励占空比,用于将 PerUnit 值中定义的 LCS 从 0 驱动至 1。
由用户选择。
Freq_Start [Hz]突发中频率成分开始。Freq_start ≤ Freq_stop。
由用户选择。通过 GUI 自动对齐到有效值。
Freq_Stop [Hz]突发中频率成分停止。Freq_stop ≥ Freq_start。
由用户选择。通过 GUI 自动对齐到有效值。
Delta_Freq [Hz]每个频率阶跃的 Freq_Stop 和 Freq_Start 之间的频率增量。
对于 ULC1001-DRV290x EVM,GUI 默认值始终为 976.56Hz。
Delta_Freq = Fs/N。由 GUI 自动更新。
Num_Freq等于 ((Freq_Stop - Freq_Start)/Delta_Freq) +1。
由 GUI 自动更新。
Duration [ms]每个激励频率驱动 LCS 的持续时间。
持续时间必须等于 USER_Params_numStages +1(默认为 2 个 ISR 周期,2ms)。
由 GUI 自动更新。
Delay [ms]每个频率阶跃结束时在 Freq_Start 和 Freq_Stop 之间放置的额外延迟。
调制在直接驱动和标准 AD 调制之间更改调制方法。AD 调制使用 10 倍于编程频率的载波频率。

ULC1001 DRV2901 ULC1001-DRV-FL-EVM ULC1001-DRV290XEVM 无源突发示例
图 5-6 无源突发示例
表 5-3 无源突发参数
突发参数说明
Amp [puV]突发激励占空比,用于将 PerUnit 值中定义的 LCS 从 0 驱动至 1。
由用户选择。
Freq_Start [Hz]突发中频率成分开始。Freq_start ≤ Freq_stop。
校准后自动更新。
Freq_Stop [Hz]突发中频率成分停止。Freq_stop ≥ Freq_start。
校准后自动更新。
Delta_Freq [Hz]增量频率是指每个 ISR 时间阶跃的频率变化。
如果 Fstart = Fstop,则设置 Delta_Freq = 0。
对于 ULC1001-DRV290x EVM,GUI 默认为 40Hz。
Num_Freq对于无源突发,Num_Freq = 0。
Duration [ms]每个激励频率驱动 LCS 的持续时间。
GUI 默认为 98 个 ISR 周期,对于 ULC1001-DRV290x EVM 为 100ms。
Delay [ms]在突发结束时放置的额外延迟。
调制在直接驱动和标准 AD 调制之间更改调制方法。AD 调制使用 10 倍于编程频率的载波频率。