ZHCUCK8C December   2022  – May 2024

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  5. 2引言
  6. 3入门
    1. 3.1 评估套件内容
    2. 3.2 连接程序
    3. 3.3 GUI 设置
  7. 4系统概述
    1. 4.1 系统 ISR 周期
    2. 4.2 系统驱动电压
    3. 4.3 系统校准
      1. 4.3.1 直流偏置校准
      2. 4.3.2 温度校准
      3. 4.3.3 自动检测校准
      4. 4.3.4 清洗和电源校准
    4. 4.4 系统清洗
    5. 4.5 系统诊断
  8. 5GUI 概述
    1. 5.1 GUI 顶层布局
      1. 5.1.1 上方窗格
      2. 5.1.2 下方窗格
      3. 5.1.3 中间窗格
    2. 5.2 顶层页面
      1. 5.2.1 Burst Parameters
      2. 5.2.2 校准设置
        1. 5.2.2.1 电压和电流检测电路
      3. 5.2.3 清洗模式设置
        1. 5.2.3.1 自动清洗
        2. 5.2.3.2 水渍清洗
        3. 5.2.3.3 除冰清洗
        4. 5.2.3.4 泥点清洗模式
      4. 5.2.4 电源和诊断设置
    3. 5.3 寄存器映射页面
    4. 5.4 I2C 配置页面
    5. 5.5 GUI 函数
      1. 5.5.1 监控通信状态
      2. 5.5.2 加载和保存配置文件
        1. 5.5.2.1 MSP430 固件编程
      3. 5.5.3 重新初始化系统
      4. 5.5.4 故障和标志监视及清除
      5. 5.5.5 运行校准
      6. 5.5.6 运行清洗模式
      7. 5.5.7 运行诊断模式
      8. 5.5.8 运行中止
      9. 5.5.9 脚本录制
  9. 6硬件设计文件
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 PCB 布局
    3. 6.3 物料清单 (BOM)
  10. 7修订历史记录

系统概述

ULC1001 具有许多需要配置的设置,可实现良好的清洗性能。这些设置分为三个主要选项卡:CalibrationCleaning ModesPower and Diagnostics。概括而言,ULC1001 会调用校准、清洗、电源监控和故障保护模式。这九种模式中的每一种都包含多达 30 个突发,可以为各种频率范围配置这些突发。突发从 0-23 枚举,每个突发具有八个可配置参数。GUI 对于设置系统和导出用于系统集成的配置文件非常有用。启用某种模式后,ULC1001-DRV290x EVM 会按图 4-1 中所示的顺序为给定模式驱动每次突发。

ULC1001 DRV2901 ULC1001-DRV-FL-EVM ULC1001-DRV290XEVM 系统配置矩阵
图 4-1 系统配置矩阵

有两种类型的突发:有源突发可启用 IV 检测路径(突发 0 至 5 和 19 至 23),无源突发不启用 IV 检测路径(突发 6 至 17)。每个突发都包含以下八个可配置参数:Amp、Delay、Duration、Freq_Start、Freq_Stop、Num_Freq、Delta_Freq 和 Modulation。

注:

突发 18 是一个空闲突发,在每个模式结束时自动返回;用户不会设置该突发。突发 18 不得放置在模式序列中。突发 23 是可使其连续运行的温度突发。有关将突发 23 添加到序列的信息,请参阅节 5.2.3.1

除突发 0 之外的所有有源突发频率设置必须遵循:Delta_Freq*n = (Fs/N)*n = (ULC_RX_mode_cfg 位 [0-4]/USER_Params_numSamples)*n,其中 n 是一个整数乘法器。Freq_start ≤ Freq_stop。Freq_start 和 Freq_stop 必须是 Delta_Freq 的整数倍。请参阅表 5-2

所有无源突发必须使 Num_Freq = 0。请参阅表 5-3

需要对两种类型的寄存器进行编程。8 位硬件 (HW) 寄存器,用于设置硬件配置(如 ADC 采样率)。采用 Q 点表示法的 32 位固件 (FW) 寄存器,用于在 DSP 中设置固件。FW 寄存器的 Q 点符号由每个寄存器的后缀定义;如果不存在后缀,则该寄存器为普通的 32 位寄存器。固件寄存器存储在 I2C 缓冲区中,在调用重新初始化命令之前不会被固件使用。有关运行重新初始化命令的信息,请参阅节 5.5.3