ZHCUCK8C December   2022  – May 2024

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  5. 2引言
  6. 3入门
    1. 3.1 评估套件内容
    2. 3.2 连接程序
    3. 3.3 GUI 设置
  7. 4系统概述
    1. 4.1 系统 ISR 周期
    2. 4.2 系统驱动电压
    3. 4.3 系统校准
      1. 4.3.1 直流偏置校准
      2. 4.3.2 温度校准
      3. 4.3.3 自动检测校准
      4. 4.3.4 清洗和电源校准
    4. 4.4 系统清洗
    5. 4.5 系统诊断
  8. 5GUI 概述
    1. 5.1 GUI 顶层布局
      1. 5.1.1 上方窗格
      2. 5.1.2 下方窗格
      3. 5.1.3 中间窗格
    2. 5.2 顶层页面
      1. 5.2.1 Burst Parameters
      2. 5.2.2 校准设置
        1. 5.2.2.1 电压和电流检测电路
      3. 5.2.3 清洗模式设置
        1. 5.2.3.1 自动清洗
        2. 5.2.3.2 水渍清洗
        3. 5.2.3.3 除冰清洗
        4. 5.2.3.4 泥点清洗模式
      4. 5.2.4 电源和诊断设置
    3. 5.3 寄存器映射页面
    4. 5.4 I2C 配置页面
    5. 5.5 GUI 函数
      1. 5.5.1 监控通信状态
      2. 5.5.2 加载和保存配置文件
        1. 5.5.2.1 MSP430 固件编程
      3. 5.5.3 重新初始化系统
      4. 5.5.4 故障和标志监视及清除
      5. 5.5.5 运行校准
      6. 5.5.6 运行清洗模式
      7. 5.5.7 运行诊断模式
      8. 5.5.8 运行中止
      9. 5.5.9 脚本录制
  9. 6硬件设计文件
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 PCB 布局
    3. 6.3 物料清单 (BOM)
  10. 7修订历史记录

MSP430 固件编程

板载 MSP430 让用户可以使用按钮控制来运行校准和清洗模式。MSP430 可以自动将配置文件加载到 ULC1001 器件。要修改正在使用的特定 LCS 的固件,请按照以下说明操作:

  1. 下载并安装 CCS。使用 CCS 版本 12 进行初始固件开发。
  2. 创建一个 CCS 工作区或使用一个现有的工作区。

  3. 通过选择 Project - New CCS Project 来新建一个空工程。
    1. 目标器件是 MSP430F5510。
    2. 工程名称是 ulc-pram。
    3. 选择 Empty Project。
  4. 通过选择 Project - New CCS Project 来新建一个空工程。
    1. 目标器件是 MSP430F5510。
    2. 工程名称是 ulc-demo。
    3. 选择 Empty Project。
  5. 从 TI.com 下载两个工程文件(ulc-pram 和 ulc-demo)。
  6. 对于每个工程,将以下文件夹/文档从下载的工程复制到相应的 CCS 工程目录中。
    1. firmware-source
    2. .ccsproject
    3. .cproject
    4. .project
    5. lnk_msp430f5510
  7. 将配置头文件保存在 GUI 中。请参阅节 5.5.2。
  8. 开启 EVM。

  9. 重命名头文件 ulc_gui_header_default_no_PRAM.h,并替换位于 \firmware-source\register_setting 的 ulc-demo CCS 工程中的头文件。
  10. 使用 MSP-FET 闪存仿真工具 II 编译并加载 ulc-pram 固件。或者,编译工程并使用 UniFlash 独立闪存工具中的 .out 文件。该固件将 PRAM 文件加载至板载 EEPROM。对 EVM 执行下电上电。
  11. 使用 MSP-FET 闪存仿真工具 II 编译并加载 ulc-demo 固件。或者,编译工程并使用 UniFlash 独立闪存工具中的 .out 文件。这是用于控制 ULC1001 并与之通信的主固件。

要将 MSP-FET 工具连接到 EVM,请使用接头 J3 的引脚 3-5,即 SBWTDIO、SBWTCK 和 GND。这些引脚按如下方式映射到 MSP-FET 工具:

  • SBWTDIO:J3 引脚 3 连接到 MSP-FET 引脚 1。
  • SBWTCK:J3 引脚 4 连接到 MSP-FET 引脚 7。
  • GND:J3 引脚 5 连接到 MSP-FET 引脚 9。