ZHCUCK8C December 2022 – May 2024
典型校准序列中的第二个突发用于温度校准,CONTROL_Burst_Cal_Region_Temp (5)。温度以远离 LCS 阻抗响应中任何谐振频率的单个频率进行校准。图 4-2 展示了一个示例。必须设置温度斜率常数 USER_Params_tempParams_slope_CperOhm_Q27 和校准温度 USER_Params_tempParams_calTemp_C_Q21 以正确校准 LCS 温度。温度斜率通过测量整个温度范围内的 LCS 阻抗并找到最佳拟合线的斜率来确定,其中 x 轴为阻抗,y 轴为温度,与示例图相反。校准温度 calTemp 是运行校准时 LCS 的环境温度(以摄氏度为单位)。阻抗随着温度的升高而降低,从而使温度斜率始终为负值。当校准序列运行时,温度斜率常数 USER_Params_tempParams_constant_C_Q21 被设置为一个合适的值。