ZHCUCK8C December 2022 – May 2024 ULC1001
ULC1001 电流和电压检测放大器的每个输入都需要一个分压器,以将传感器上的高电压从 0V 降低至 0.9V。电流和电压检测放大器的电路表示如图 5-9 所示,其中 I-sense Amp 和 V-sense Amp 中的项在 ULC1001 的内部。分压器中使用的电阻器必须具有 0.1% 的容差,以便实现高精度功率测量。有三个比例因子,即 USER_Params_ohms_sf_Q22、USER_Params_watts_sf_Q18 和 USER_Params_Imag_max_sf_Q27,分别用于将测量值转换为功率、阻抗和电流值。使用以下公式确定比例因子以及电流和电压检测放大器增益。表 5-6 包含用于常见电压电平的典型电阻器值。
| 差分电压(峰峰值) | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|
| 460 | 1.3MΩ | 6.34kΩ | 294kΩ | 422kΩ |
| 90 | 360kΩ | 30kΩ | 1MΩ | 150kΩ |
| 40 | 150kΩ | 30kΩ | 1MΩ | 150kΩ |