ZHCUCK8C December   2022  – May 2024

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  5. 2引言
  6. 3入门
    1. 3.1 评估套件内容
    2. 3.2 连接程序
    3. 3.3 GUI 设置
  7. 4系统概述
    1. 4.1 系统 ISR 周期
    2. 4.2 系统驱动电压
    3. 4.3 系统校准
      1. 4.3.1 直流偏置校准
      2. 4.3.2 温度校准
      3. 4.3.3 自动检测校准
      4. 4.3.4 清洗和电源校准
    4. 4.4 系统清洗
    5. 4.5 系统诊断
  8. 5GUI 概述
    1. 5.1 GUI 顶层布局
      1. 5.1.1 上方窗格
      2. 5.1.2 下方窗格
      3. 5.1.3 中间窗格
    2. 5.2 顶层页面
      1. 5.2.1 Burst Parameters
      2. 5.2.2 校准设置
        1. 5.2.2.1 电压和电流检测电路
      3. 5.2.3 清洗模式设置
        1. 5.2.3.1 自动清洗
        2. 5.2.3.2 水渍清洗
        3. 5.2.3.3 除冰清洗
        4. 5.2.3.4 泥点清洗模式
      4. 5.2.4 电源和诊断设置
    3. 5.3 寄存器映射页面
    4. 5.4 I2C 配置页面
    5. 5.5 GUI 函数
      1. 5.5.1 监控通信状态
      2. 5.5.2 加载和保存配置文件
        1. 5.5.2.1 MSP430 固件编程
      3. 5.5.3 重新初始化系统
      4. 5.5.4 故障和标志监视及清除
      5. 5.5.5 运行校准
      6. 5.5.6 运行清洗模式
      7. 5.5.7 运行诊断模式
      8. 5.5.8 运行中止
      9. 5.5.9 脚本录制
  9. 6硬件设计文件
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 PCB 布局
    3. 6.3 物料清单 (BOM)
  10. 7修订历史记录

系统诊断

德州仪器 (TI) 创建了两种诊断模式,用于限制功率和检测镜头盖系统中的故障。这些模式为系统故障模式和电源模式。表 4-5 中列出了诊断模式的有效突发。

表 4-5 有效诊断突发
突发编号突发名称说明
20CONTROL_Burst_Power_Region_1功率突发用于测量特定区域中的峰值实际功率,并根据可编程阈值调整相应清洗区域的振幅。最初,突发振幅必须匹配各自的区域设置,并且频率范围包括峰值功率频率。
21CONTROL_Burst_Power_Region_2
22CONTROL_Burst_SystemFault系统故障突发测量编程频率区域的最大电流幅度和最小阻抗,以确定是否存在开路负载情况或 LCS 是否损坏。

电源模式可用于调节系统功率。此模式可分别针对两个校准频率区域包含两个突发,即突发 2 和 3。每个区域都有一个功率上限和下限阈值。运行电源模式后,该器件会确定一个新的幅值,即安培 (PuV),以实现干净的突发 (8-17) 和功率突发(20 和 21),从而使功率达到上限和下限阈值设定的限值。通过校准测得的功率值存储在 USER_Params_baselineParams_Pmax_W_Q24_1(区域 1)和 USER_Params_baselineParams_Pmax_W_Q24_2(区域 2)中。运行电源模式后的 LCS 功率值存储在 USER_Flags_Pmax_W_region1_Q24 和 USER_Flags_Pmax_W_region2_Q24 中。

对于系统故障模式,必须适当设置电流阈值寄存器 USER_Params_sfaultParams_Imag_threshold_A_Q9 和阻抗阈值寄存器 USER_Params_sfaultParams_Zthreshold_ohm_Q20,算法才能正确运行。TI 建议使用值 200mA。LCS 的阻抗在损坏时可能发生显著变化。因此,必须根据 LCS 损坏时的预期差值阻抗来设置阻抗阈值。TI 建议使用值 225Ω。