ZHCUCK8C December   2022  – May 2024

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  5. 2引言
  6. 3入门
    1. 3.1 评估套件内容
    2. 3.2 连接程序
    3. 3.3 GUI 设置
  7. 4系统概述
    1. 4.1 系统 ISR 周期
    2. 4.2 系统驱动电压
    3. 4.3 系统校准
      1. 4.3.1 直流偏置校准
      2. 4.3.2 温度校准
      3. 4.3.3 自动检测校准
      4. 4.3.4 清洗和电源校准
    4. 4.4 系统清洗
    5. 4.5 系统诊断
  8. 5GUI 概述
    1. 5.1 GUI 顶层布局
      1. 5.1.1 上方窗格
      2. 5.1.2 下方窗格
      3. 5.1.3 中间窗格
    2. 5.2 顶层页面
      1. 5.2.1 Burst Parameters
      2. 5.2.2 校准设置
        1. 5.2.2.1 电压和电流检测电路
      3. 5.2.3 清洗模式设置
        1. 5.2.3.1 自动清洗
        2. 5.2.3.2 水渍清洗
        3. 5.2.3.3 除冰清洗
        4. 5.2.3.4 泥点清洗模式
      4. 5.2.4 电源和诊断设置
    3. 5.3 寄存器映射页面
    4. 5.4 I2C 配置页面
    5. 5.5 GUI 函数
      1. 5.5.1 监控通信状态
      2. 5.5.2 加载和保存配置文件
        1. 5.5.2.1 MSP430 固件编程
      3. 5.5.3 重新初始化系统
      4. 5.5.4 故障和标志监视及清除
      5. 5.5.5 运行校准
      6. 5.5.6 运行清洗模式
      7. 5.5.7 运行诊断模式
      8. 5.5.8 运行中止
      9. 5.5.9 脚本录制
  9. 6硬件设计文件
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 PCB 布局
    3. 6.3 物料清单 (BOM)
  10. 7修订历史记录

系统校准

ULC1001 使用复杂的校准例程来补偿 LCS 中的机械差异。校准例程会配置清洗模式、温度保护、功率监控、质量检测和诊断的设置。校准系统时,LCS 必须没有任何碎屑或水并且接近室温(23°C - 可以调整 USER_Params_tempParams_calTemp_C_Q21)。只要 LCS 的阻抗发生变化,例如将 ULC1001-DRV290x EVM 连接到 LCS 的线长或线规发生变化,就需要重复校准过程。

连接 ULC1001 并为其供电后,必须先配置并运行校准模式。有 5 个突发可校准不同的算法。建议的顺序是突发 0、5、1、2、3。表 4-2 中描述了每个突发。校准序列如图 5-7 所示。

表 4-2 有效校准突发
突发编号 突发后缀 说明
0 CONTROL_Burst_Cal_DcBias 校准电流和电压检测路径中可能出现的直流偏置。
1 CONTROL_Burst_Cal_Region_MassDetect 校准 MassDetect 算法并更新突发 19。
2 CONTROL_Burst_Cal_Region_1 校准频率范围并更新突发 8-11 和 16。
3 CONTROL_Burst_Cal_Region_2 校准频率范围并更新突发 12-15 和 17。
5 CONTROL_Burst_Cal_Region_Temp 校准温度常数。单频率测量;Freq_start = Freq_stop。

可针对不同类型的系统配置校准突发。本用户指南列出了具有两种振动模式或两个频率范围的系统的设置。