ZHCUCF6 October   2024 AFE4960 , CC2674R10 , TMP119

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 使用 TIDA-010270 测量的参数简介
    2. 1.2 系统简介和应用
    3. 1.3 系统设计特性
    4. 1.4 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 AFE4960 和电源
      2. 2.2.2 CC2674R10 BLE 微控制器
      3. 2.2.3 ECG 和呼吸导联配置
      4. 2.2.4 温度传感器
      5. 2.2.5 选择电源
      6. 2.2.6 电源
      7. 2.2.7 LED 指示灯
    3. 2.3 主要产品
      1. 2.3.1 AFE4960
      2. 2.3.2 CC2674R10
      3. 2.3.3 TMP119
      4. 2.3.4 TPD1E01B04
      5. 2.3.5 TPS628437
      6. 2.3.6 TPS61299
    4. 2.4 电池寿命计算
      1. 2.4.1 AFE4960 电流消耗
      2. 2.4.2 CC2674R10 电流消耗
      3. 2.4.3 导通状态电流计算
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
      1. 3.1.1 BLE 板简介
      2. 3.1.2 传感器板简介
      3. 3.1.3 电路板连接和 XDS110 接口
    2. 3.2 软件要求
      1. 3.2.1 通过 Code Composer Studio (CCS) IDE 加载生物传感演示
      2. 3.2.2 SimpleLink MCU Connect
      3. 3.2.3 AFE4960 配置
      4. 3.2.4 CC2674R10 的生物传感演示流程图
    3. 3.3 测试设置
    4. 3.4 测试结果
      1. 3.4.1 实时 ECG 和呼吸测量
      2. 3.4.2 直流导联脱落检测
      3. 3.4.3 直流/直流转换器波形
      4. 3.4.4 功耗测试
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 PCB 布局建议
      1. 4.2.1 主板布局
      2. 4.2.2 传感器板布局
    3. 4.3 工具与软件
    4. 4.4 文档支持
    5. 4.5 支持资源
    6. 4.6 商标
  11. 5作者简介

TMP119

TMP119 是一款高精度数字温度传感器。该器件旨在满足 ASTM E1112 和 ISO 80601 对医用电子温度计的精度要求。TMP119 可提供 16 位温度结果,具有 0.0078°C 的分辨率,且无需校准即可在 0°C 到 45°C 的温度范围内实现高达 ±0.08°C 的精度。TMP119 配备兼容 I2C 和 SMBus™ 的接口,具有可编程警报功能,在单路总线上最多可支持四个器件,并包含用于器件编程的集成式 EEPROM 和用于通用应用的额外 48 位存储器。TMP119 的工作电压范围为 1.7V 至 5.5V,通常在 1Hz 转换周期内消耗 3.5μA 电流。

对于非医疗应用,TMP119 可用作 Platinum RTD 的单芯片数字替代产品。TMP119 可实现不逊于 AA 类 RTD 的精度,而且其功耗也仅为 PT100 RTD 通常所需功耗的几分之一。TMP119 摒弃了 RTD 的许多复杂功能,如精密基准、匹配的线迹、复杂的算法和校准,从而简化了设计工作。该器件设计可耐受应力,在 PCB 制造过程中常见的典型应力(包括器件焊接、成型、底层填料和电路板弯曲)下具有稳健性能。

TMP119 器件在生产调试阶段经过 100% 测试,可通过 NIST 进行追溯,且使用经 ISO-IEC 17025 认证标准校准的设备进行了验证。