ZHCUCF6 October 2024 AFE4960 , CC2674R10 , TMP119
图 2-2 展示了 AFE4960 的电源滤波器和引脚映射。
共有两个电源:AFE4960 中的 RX_SUP 和 IO_SUP,支持 1.7V 至 1.9V 的功率范围。此贴片设计中使用降压转换器 TPS628437 来为 AFE4960 生成 1.8V 电源。为了给芯片提供干净的电源,TI 建议为每个 SUP 引脚(RX_SUP 和 IO_SUP)添加去耦电容器(C1、C2、C3 和 C4),并确保将这些电容器靠近 AFE4960 器件放置。
对于 ECG 测量,ECG1、ECG2 是连接到外部电极的引脚,适用于单导联 ECG 应用。ECG_RLD 引脚用于提供右腿驱动信号。
对于呼吸测量,RESP1 和 RESP2 引脚用于正弦波或方波激励以测量 Bio-Z。
AFE4960 支持通过 SPI 和 I2C 接口进行数据通信。此设计中默认选择 SPI,因此 I2C_SPI_SEL 引脚连接到 GND。ADC_RDY 和 GPIO2 可配置用于不同的 AFE 事件中断(另请参阅 AFE4960 用于临床可穿戴设备的双通道 ECG、呼吸和起搏脉冲检测模拟前端 (AFE) 数据表中的中断 部分)。此设计中选择 ADC_RDY 和 GPIO2 分别用于 FIFO 就绪中断和导联脱落中断。
BG 引脚是芯片的带隙电压输出,TI 建议在电路板上使用 1μF 去耦电容器 (C5)。
图 2-2 AFE4960 连接表 2-1 展示了 AFE4960 和 CC2397R10 之间的连接。
| AFE4960 引脚编号 | 名称 | CC2674R10 引脚编号 | 名称 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| B6 | SCLK | 16 | DIO_10 | SPI_SCLK |
| C6 | SDIN | 15 | DIO_9 | SPI_PICO |
| D5 | SDOUT | 14 | DIO_8 | SPI_POCI |
| D4 | SEN | 29 | DIO_19 | SPI 的片选引脚 |
| E5 | RESETZ | 41 | DIO_28 | AFE 器件复位引脚 |
| B3 | ADC_RDY | 37 | DIO_24 | FIFO_RDY 的输出 |
| C3 | GPIO2 | 43 | DIO_30 | 导联脱落中断的输出 |
| D6 | CLK | 38 | DIO_25 | 用于连接外部时钟的 CLK 引脚 |