ZHCUCF6 October 2024 AFE4960 , CC2674R10 , TMP119
AFE4960 集成了直流导联脱落检测和交流导联脱落检测,并作为 GIPO2 引脚上的单个中断输出。该器件简化了 ECG 设备系统设计中的导联脱落检测。RBIAS 直流导联检测用于持续监测导联接通和导联脱落状态,而 IBIAS 交流导联检测最好用作检查导联强度的按需功能。
此设计配置为使用直流导联脱落检测。RBIAS 直流导联检测中使用内部电阻器对两个通道的输入进行偏置。导联检测通过模拟比较器块实现。当导联未接触皮肤时,导联的电阻器偏置会将 INA 输入拉至接近电源轨。当导联接触皮肤时,INA 输入处于正常范围内,因为人体由 RLD 进行了偏置。因此,可以在 INA 输入引脚上使用比较器来检测导联的状态。
图 3-21 展示了贴片的导联脱落检测。当发生导联脱落时,可以在 GPIO2 上观察到中断脉冲。可以设置红色 LED 以指示导联的状态。
图 3-21 GPIO2 上的直流导联脱落检测中断