ZHCUCF6 October 2024 AFE4960 , CC2674R10 , TMP119
表 2-4 总结了此设计中所需的电源轨。
| 器件 | 电源 | 最小值 | 最大值 | UINT |
|---|---|---|---|---|
| AFE4960 | RX_SUP 接收器电源 | 1.7 | 1.9 | V |
| IO_SUP I/O 电源 | 1.7 | 1.9 | V | |
| CC2674R10 | 工作电源电压 (VDDS) | 1.8 | 3.8 | V |
| TMP119 | V+,TA = -55°C 至 70°C | 1.7 | 5.5 | V |
| IIS2DLPCTR | 电压电源 | 1.62 | 3.6 | V |
纽扣电池 (3V) 和 AAA 电池 (1.5V) 是市场上贴片和动态心电图监测仪中最常用的电池。由于贴片中的所有电源均为 1.8V,因此可以根据电池类型实施升压转换器或降压转换器,从而可以提高系统的效率。为了同时支持电池和 AFE1594 3.3V 电源,TPS61299 升压转换器和 TPS628437 降压转换器设计为串联,用于先将电压升压到 3.3V,然后将电压降至 1.8V。