ZHCUCF6 October   2024 AFE4960 , CC2674R10 , TMP119

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 使用 TIDA-010270 测量的参数简介
    2. 1.2 系统简介和应用
    3. 1.3 系统设计特性
    4. 1.4 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 AFE4960 和电源
      2. 2.2.2 CC2674R10 BLE 微控制器
      3. 2.2.3 ECG 和呼吸导联配置
      4. 2.2.4 温度传感器
      5. 2.2.5 选择电源
      6. 2.2.6 电源
      7. 2.2.7 LED 指示灯
    3. 2.3 主要产品
      1. 2.3.1 AFE4960
      2. 2.3.2 CC2674R10
      3. 2.3.3 TMP119
      4. 2.3.4 TPD1E01B04
      5. 2.3.5 TPS628437
      6. 2.3.6 TPS61299
    4. 2.4 电池寿命计算
      1. 2.4.1 AFE4960 电流消耗
      2. 2.4.2 CC2674R10 电流消耗
      3. 2.4.3 导通状态电流计算
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
      1. 3.1.1 BLE 板简介
      2. 3.1.2 传感器板简介
      3. 3.1.3 电路板连接和 XDS110 接口
    2. 3.2 软件要求
      1. 3.2.1 通过 Code Composer Studio (CCS) IDE 加载生物传感演示
      2. 3.2.2 SimpleLink MCU Connect
      3. 3.2.3 AFE4960 配置
      4. 3.2.4 CC2674R10 的生物传感演示流程图
    3. 3.3 测试设置
    4. 3.4 测试结果
      1. 3.4.1 实时 ECG 和呼吸测量
      2. 3.4.2 直流导联脱落检测
      3. 3.4.3 直流/直流转换器波形
      4. 3.4.4 功耗测试
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 PCB 布局建议
      1. 4.2.1 主板布局
      2. 4.2.2 传感器板布局
    3. 4.3 工具与软件
    4. 4.4 文档支持
    5. 4.5 支持资源
    6. 4.6 商标
  11. 5作者简介

电源

表 2-5 展示了用于 AFE1594 AVDD 电源的 3.3V 电源轨设计要求。

表 2-5 3.3V 电源规格
参数 值
输入电压 0.9V 至 1.5V 或 2.0V 至 3V
输出电压 3.3V
输出电流 50mA
输出电压纹波 50mV

TPS61299x 是一款具有 100nA 超低静态电流的同步升压转换器。该器件具有 0.5V 至 5.5V 的宽输入电压范围和 1.8V 至 5.5V 的输出电压范围。由于在轻负载条件下具有高效率,TPS61299x 可在便携式设备使用纽扣电池实现较长的运行时间。图 2-10 展示了 TPS61299 原理图设计。

TIDA-010270 TPS61299 原理图 图 2-10 TPS61299 原理图

通过在 VSEL 引脚和地之间连接一个电阻器,TPS61299 可支持 21 个内部输出电压设置选项。当输出电压接近 1.8V 时,该器件会检查 VSEL 引脚的配置条件。为确保正常运行,设置电阻精度必须为 1%。对于 3.3V 输出,VSEL 接地。

TPS61299 没有固定的频率,该器件将电感器纹波电流保持在 350mA 不变,因此频率由运行条件决定。

TPS61299 的最大输出能力由输入输出比和升压转换器的电流限制决定。可以使用方程式 1 估算出最大输出电流。

方程式 1. I OUT ( max )   =   V IN I LIM V OUT η

其中

  • ILIM 是平均开关电流限制
  • η 是转换效率,从 2V 斜升至 3V 时为 89%–94.8%,这里使用 89% 进行估算

在此设计中,IOUT(max) = 0.97A(IOUT(IN) = 3V、ILIM = 1.2A、VOUT = 3.3V 且 η = 89%)。

对于电感器选择,TPS61299 可与 1μH 的电感器 (L6) 配合使用。表 2-6 展示了 TPS61299x/xA 具有输入电流限制和快速瞬态性能的 95nA 静态电流、5.5V 升压转换器 数据表中推荐的 TPS61299 传感器。

表 2-6 TPS61299 推荐电感器
器件型号 L (μH) DCR MAX (mΩ) 饱和电流 (A) 尺寸(长 × 宽 × 高)
HTTH16080H-1R0MSR-99 1 110 2.3 1.6 × 0.8 × 0.8
WIP252010P-1R0ML 1 54 3.5 2.5 x 2.0 x 1.0
WPN252010H1R0MT 1 76 3.5 2.5 x 2.0 x 1.0

对于输出电容器选择,TI 建议使用 4μF 至 1000μF 有效电容范围内的 X5R 或 X7R 陶瓷输出电容器,以满足输出纹波和环路稳定性的要求。如果输出电容器低于此范围,升压稳压器可能会变得不稳定。在 PWM 模式下,增大输出电容器可以使输出纹波电压更小。需要考虑额定电压的裕度,确保在所需的输出电压下具有足够的电容,以避免陶瓷电容器在直流偏置电压、老化和交流信号下的降额。三个 10μF 电容器:C22、C23 和 C24 与输出电压并联,以对输出电压进行滤波。必须将这些电容器放置在尽可能靠近 IC 的 VOUT 和 GND 引脚的位置。

对于输入去耦电容器,多层 X5R 或 X7R 陶瓷电容器是不错的选择,因为这些电容器具有极低的 ESR 并采用小型封装。输入电容器必须尽可能靠近器件。虽然 10μF 输入电容器足以满足大多数应用的要求,但也可以使用更大的电容来无限制地减少输入电流纹波。C20 和 C21 是 10μF 电容器,可更大限度地降低输入电压纹波、抑制输入电压尖峰并为器件提供稳定的系统电源轨。

表 2-7 展示了贴片和动态心电图监测仪的 1.8V 电源轨设计要求。对于不同的电池(AAA:1.5V,钮扣电池:3V)时,降压/升压稳压器是不错的选择。由于降压/升压稳压器的最小输入电压需要高于 1.3V,AAA 电池的放电可能会给系统带来风险。为了简化设计,这里为 1.8V 电源轨选择了降压转换器。但这种拓扑会降低功效。对于固定电池设计,选择升压转换器或降压转换器电路可提高整体效率。

表 2-7 1.8V 电源技术规格
参数 值
输入电压 3.3V
输出电压 1.8V
输出电流 50mA
输出电压纹波 50mV

TPS62843 是一款高效降压转换器系列,具有典型值为 275nA 的超低工作静态电流。该器件具有 1.8V 至 5.5V 的输入电压范围和 0.4V 至 5.5V 的输出电压范围。通过将电阻器连接到 VSET 引脚,可以选择 18 种预定义的输出电压。由于输出电压为 1.8V,此设计中选择了 TPS628437,可提供 0.8V 至 1.8V 的输出电压。图 2-11 展示了 TIDA-010270 中的 TPS628437 原理图。

TIDA-010270 TPS628437 原理图 图 2-11 TPS628437 原理图

TPS628437 输出电压由 VSET 引脚和 GND 之间连接的单个外部电阻器来设置。内部的电阻数字转换会在启动延迟时间内检测外部电阻器 Rset,以设置正确的输出电压。TI 建议使用具有 1% 精度的电阻器。根据 TPS62843 1.8V 至 5.5V、600mA、275nA IQ、小型降压转换器 数据表,当将 VSET 引脚接地时,输出电压设置为 1.8V。

TPS628437 在整个建议的工作范围内针对微型 1μH 电感器进行了优化,可用于实现超小的芯片和超小的设计尺寸。此器件采用 1.5MHz 的典型开关频率,可在低至 100μA 负载电流及以下的轻负载条件下提供高效率。

对于输入电容器,数据表中建议使用 4.7μF 电容器来减少输入电压纹波。建议输出电容器位于 4μF 至 25μF 的范围内。总输出电容必须保持在数据表中推荐的范围内才能正常运行。较大的电容器可以降低输出电压纹波并改善负载瞬态响应。该参考设计中为该系统选择了 C25 (4.7μF)、C26 (22μF) 和 L7 (1μH)。

TI 为客户提供了在线 WEBENCH® 仿真以简化电源设计。另请参阅 TPS62843 产品页面。