ZHCUCF6 October   2024 AFE4960 , CC2674R10 , TMP119

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 使用 TIDA-010270 测量的参数简介
    2. 1.2 系统简介和应用
    3. 1.3 系统设计特性
    4. 1.4 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 AFE4960 和电源
      2. 2.2.2 CC2674R10 BLE 微控制器
      3. 2.2.3 ECG 和呼吸导联配置
      4. 2.2.4 温度传感器
      5. 2.2.5 选择电源
      6. 2.2.6 电源
      7. 2.2.7 LED 指示灯
    3. 2.3 主要产品
      1. 2.3.1 AFE4960
      2. 2.3.2 CC2674R10
      3. 2.3.3 TMP119
      4. 2.3.4 TPD1E01B04
      5. 2.3.5 TPS628437
      6. 2.3.6 TPS61299
    4. 2.4 电池寿命计算
      1. 2.4.1 AFE4960 电流消耗
      2. 2.4.2 CC2674R10 电流消耗
      3. 2.4.3 导通状态电流计算
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
      1. 3.1.1 BLE 板简介
      2. 3.1.2 传感器板简介
      3. 3.1.3 电路板连接和 XDS110 接口
    2. 3.2 软件要求
      1. 3.2.1 通过 Code Composer Studio (CCS) IDE 加载生物传感演示
      2. 3.2.2 SimpleLink MCU Connect
      3. 3.2.3 AFE4960 配置
      4. 3.2.4 CC2674R10 的生物传感演示流程图
    3. 3.3 测试设置
    4. 3.4 测试结果
      1. 3.4.1 实时 ECG 和呼吸测量
      2. 3.4.2 直流导联脱落检测
      3. 3.4.3 直流/直流转换器波形
      4. 3.4.4 功耗测试
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 PCB 布局建议
      1. 4.2.1 主板布局
      2. 4.2.2 传感器板布局
    3. 4.3 工具与软件
    4. 4.4 文档支持
    5. 4.5 支持资源
    6. 4.6 商标
  11. 5作者简介

AFE4960 电流消耗

AFE4960 具有单独的信号链来支持采集 ECG、生物阻抗和起搏脉冲。AFE4960 的功耗主要取决于重复采集周期 (RAC) 的频率和信号采集模式。用户可以根据应用需求选择 3 种不同的模式(仅 ECG、ECG + 起搏和 ECG + 呼吸 + 起搏)。图 2-13 展示了不同信号采集模式和 RAC 频率下 RX_SUP 电流与 RAC 频率间的关系。典型规格条件为 TA = 25°C、RX_SUP = IO_SUP = 1.8V 且输入时钟为 32.768kHz。

TIDA-010270 不同信号采集模式下 RX_SUP 电流与 RAC 频率间的关系图 2-13 不同信号采集模式下 RX_SUP 电流与 RAC 频率间的关系

通常,256Hz、512Hz 采样速率足以满足大多数应用的要求。从图中可以看出,在低 RAC 频率下,芯片在 ECG 模式下的功耗较低,在 500Hz 条件下约为 290μA(单通道 ECG)和 420μA(双通道 ECG)。在 500Hz 条件下,ECG + 呼吸 + 起搏模式下约为 720μA。因此,可以根据应用要求在功率和采样速率之间进行权衡。

在此设计中,RAC 的频率设置为 1.33kHz 以实现高性能。根据图 2-13,估算的电流消耗为 820μA。结合 IO_SUP 电流消耗(数据表中未提到)和缓冲器后,AFE4960 的总电流消耗为 900μA。