ZHCUCF6 October   2024 AFE4960 , CC2674R10 , TMP119

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 使用 TIDA-010270 测量的参数简介
    2. 1.2 系统简介和应用
    3. 1.3 系统设计特性
    4. 1.4 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 AFE4960 和电源
      2. 2.2.2 CC2674R10 BLE 微控制器
      3. 2.2.3 ECG 和呼吸导联配置
      4. 2.2.4 温度传感器
      5. 2.2.5 选择电源
      6. 2.2.6 电源
      7. 2.2.7 LED 指示灯
    3. 2.3 主要产品
      1. 2.3.1 AFE4960
      2. 2.3.2 CC2674R10
      3. 2.3.3 TMP119
      4. 2.3.4 TPD1E01B04
      5. 2.3.5 TPS628437
      6. 2.3.6 TPS61299
    4. 2.4 电池寿命计算
      1. 2.4.1 AFE4960 电流消耗
      2. 2.4.2 CC2674R10 电流消耗
      3. 2.4.3 导通状态电流计算
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
      1. 3.1.1 BLE 板简介
      2. 3.1.2 传感器板简介
      3. 3.1.3 电路板连接和 XDS110 接口
    2. 3.2 软件要求
      1. 3.2.1 通过 Code Composer Studio (CCS) IDE 加载生物传感演示
      2. 3.2.2 SimpleLink MCU Connect
      3. 3.2.3 AFE4960 配置
      4. 3.2.4 CC2674R10 的生物传感演示流程图
    3. 3.3 测试设置
    4. 3.4 测试结果
      1. 3.4.1 实时 ECG 和呼吸测量
      2. 3.4.2 直流导联脱落检测
      3. 3.4.3 直流/直流转换器波形
      4. 3.4.4 功耗测试
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 PCB 布局建议
      1. 4.2.1 主板布局
      2. 4.2.2 传感器板布局
    3. 4.3 工具与软件
    4. 4.4 文档支持
    5. 4.5 支持资源
    6. 4.6 商标
  11. 5作者简介

说明

该可穿戴生物传感贴片参考设计提供了一个平台,用于评估 TI 持续监测心电图 (ECG)、心率、呼吸、起搏脉冲、体温和运动等生命体征的最新产品。该设计利用 AFE4960 实现精确的单导联 ECG 信号采集,并利用 TMP119 实现体温监测。测量数据由 CC2674R10 传输至智能手机和医疗监测系统等远程终端,以实现实时显示。板载发光二极管 (LED) 可用于指示系统状态,例如导联脱落、低功耗和 BLE 连接。整个设计可以由 2 颗 CR2032 电池(3V 输入)或 1 节 AAA 电池(1.5V 输入)供电,使用寿命为 14 天。