ZHCUCF6 October   2024 AFE4960 , CC2674R10 , TMP119

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 使用 TIDA-010270 测量的参数简介
    2. 1.2 系统简介和应用
    3. 1.3 系统设计特性
    4. 1.4 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 AFE4960 和电源
      2. 2.2.2 CC2674R10 BLE 微控制器
      3. 2.2.3 ECG 和呼吸导联配置
      4. 2.2.4 温度传感器
      5. 2.2.5 选择电源
      6. 2.2.6 电源
      7. 2.2.7 LED 指示灯
    3. 2.3 主要产品
      1. 2.3.1 AFE4960
      2. 2.3.2 CC2674R10
      3. 2.3.3 TMP119
      4. 2.3.4 TPD1E01B04
      5. 2.3.5 TPS628437
      6. 2.3.6 TPS61299
    4. 2.4 电池寿命计算
      1. 2.4.1 AFE4960 电流消耗
      2. 2.4.2 CC2674R10 电流消耗
      3. 2.4.3 导通状态电流计算
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
      1. 3.1.1 BLE 板简介
      2. 3.1.2 传感器板简介
      3. 3.1.3 电路板连接和 XDS110 接口
    2. 3.2 软件要求
      1. 3.2.1 通过 Code Composer Studio (CCS) IDE 加载生物传感演示
      2. 3.2.2 SimpleLink MCU Connect
      3. 3.2.3 AFE4960 配置
      4. 3.2.4 CC2674R10 的生物传感演示流程图
    3. 3.3 测试设置
    4. 3.4 测试结果
      1. 3.4.1 实时 ECG 和呼吸测量
      2. 3.4.2 直流导联脱落检测
      3. 3.4.3 直流/直流转换器波形
      4. 3.4.4 功耗测试
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 PCB 布局建议
      1. 4.2.1 主板布局
      2. 4.2.2 传感器板布局
    3. 4.3 工具与软件
    4. 4.4 文档支持
    5. 4.5 支持资源
    6. 4.6 商标
  11. 5作者简介

使用 TIDA-010270 测量的参数简介

TIDA-010207 是一种可穿戴贴片参考设计,可输出各种人体生命体征数据,包括 ECG、呼吸、起搏器脉冲、心率和体温。

ECG 利用连接在心脏周围的电极来记录心脏的电活动。该贴片设计可用于开发单导联 ECG 检测。ECG 波形可以检测心律中的不规则性,即心律失常,这可能预示着潜在的心脏疾病。监测 ECG 有助于早期识别心血管疾病并实现及时的干预。

起搏器用于调节心跳频率。该设备会根据需要刺激心脏,以确保心跳保持规律。因此,对于大多数 ECG 系统而言,监测起搏器脉冲均非常重要,这样可以持续地将患者的心脏数据提供给临床医生。

图 1-1 展示了来自 ECG 模拟器的典型 ECG 和起搏脉冲波形。

TIDA-010270 来自模拟器的 ECG 和起搏器波形图 1-1 来自模拟器的 ECG 和起搏器波形

在 ECG 图形中,心跳通过一系列波形展现,这些波形反映心肌随时间的收缩与放松。ECG 中最大的波动通常是 R 波;这代表心脏主要肌肉的收缩,可用于测量心率。起搏信号由小而窄的脉冲组成,这需要特定的算法来区分有效信号和背景噪声。

呼吸定义为一个人的呼吸频率,包含了丰富的健康信息。图 1-2 展示了来自模拟器的典型呼吸波形。

TIDA-010270 来自模拟器的呼吸波形图 1-2 来自模拟器的呼吸波形

阻抗充气造影术是监测呼吸频率的常用方法。为了获取呼吸频率,首先通过两个激励电极向人体注入高频正弦波或方波来获取生物阻抗 (Bio-Z) 数据。通过捕获呼吸期间胸腔阻抗的变化,可以通过 Bio-Z 数据推算出呼吸频率,并提供关于潜在呼吸疾病的重要见解。

体温也是一个关键的生命体征,可用来判断身体是否有感染。实时监测可以帮助个人识别疾病的早期迹象,从而及时进行必要的医疗治疗。