ZHCUCF6 October   2024 AFE4960 , CC2674R10 , TMP119

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 使用 TIDA-010270 测量的参数简介
    2. 1.2 系统简介和应用
    3. 1.3 系统设计特性
    4. 1.4 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 AFE4960 和电源
      2. 2.2.2 CC2674R10 BLE 微控制器
      3. 2.2.3 ECG 和呼吸导联配置
      4. 2.2.4 温度传感器
      5. 2.2.5 选择电源
      6. 2.2.6 电源
      7. 2.2.7 LED 指示灯
    3. 2.3 主要产品
      1. 2.3.1 AFE4960
      2. 2.3.2 CC2674R10
      3. 2.3.3 TMP119
      4. 2.3.4 TPD1E01B04
      5. 2.3.5 TPS628437
      6. 2.3.6 TPS61299
    4. 2.4 电池寿命计算
      1. 2.4.1 AFE4960 电流消耗
      2. 2.4.2 CC2674R10 电流消耗
      3. 2.4.3 导通状态电流计算
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
      1. 3.1.1 BLE 板简介
      2. 3.1.2 传感器板简介
      3. 3.1.3 电路板连接和 XDS110 接口
    2. 3.2 软件要求
      1. 3.2.1 通过 Code Composer Studio (CCS) IDE 加载生物传感演示
      2. 3.2.2 SimpleLink MCU Connect
      3. 3.2.3 AFE4960 配置
      4. 3.2.4 CC2674R10 的生物传感演示流程图
    3. 3.3 测试设置
    4. 3.4 测试结果
      1. 3.4.1 实时 ECG 和呼吸测量
      2. 3.4.2 直流导联脱落检测
      3. 3.4.3 直流/直流转换器波形
      4. 3.4.4 功耗测试
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 PCB 布局建议
      1. 4.2.1 主板布局
      2. 4.2.2 传感器板布局
    3. 4.3 工具与软件
    4. 4.4 文档支持
    5. 4.5 支持资源
    6. 4.6 商标
  11. 5作者简介

CC2674R10 BLE 微控制器

CC2674R10 是一款多协议 2.4GHz 无线 48MHz MCU,具有 1MB 闪存和 256K SRAM 器件,满足贴片和动态心电图设备的 ECG 数据处理和存储要求。可以对集成式超低功耗传感器控制器进行编程,以连接不同的传感器,从而降低整体功耗。

图 2-3 展示了 BLE 器件的引脚连接。U1 是 CC2674R106T0RGZ 微控制器,具有 31 个 GPIO,可与不同外设连接。Y1 是 48MHz 晶体振荡器,Y2 是 32.768kHz 晶体振荡器。

TIDA-010270 CC2674R10 原理图图 2-3 CC2674R10 原理图

VDDS、VDDS2 和 VDDS3 是芯片、IO 和内部直流/直流转换器的主要电源,所有这些元件必须处于相同的电势。这些点由 TPS628437 的 1.8V 电源供电。VDDR、VDDR_RF 和内部电源必须由内部直流/直流转换器或内部 LDO 供电。由于电源为 1.8V,内部直流/直流转换器的效率不如全局 LDO。在该配置中,DCDC_SW 引脚断开,而 VDDS_DCDC 直接连接到 VDDS。全局 LDO 在内部连接到 VDDR 引脚,该引脚必须从外部连接到 VDDR_RF 引脚。需要一个 μF 规格的电容器(C6) 来进行去耦。此外,TI 建议在 VDDR 和 VDDR_RF 引脚附近添加电容器(C7、C7)。去耦电容 (C12) 需要与 DCOUPL 引脚连接,以实现内部稳压数字电源。

图 2-4 是 VDDS 去耦的原理图。1.8V 电源来自 TPS628437 降压转换器。铁氧体磁珠 (L1) 设计用于滤除电力线中的高频噪声。电源的 CC2674 去耦电容器为 C1、C2、C3、C4 和 C5。将这些电容器靠近相应引脚放置。

TIDA-010270 VDDS 去耦原理图图 2-4 VDDS 去耦原理图

图 2-5 展示了 CC2674 的 2.4G 天线路径原理图。RF_P 和 RF_N 用作差分射频接口。板载平衡-非平衡变压器网络专为射频前端而设计。LC 滤波器 L3、C14、L4 和 C18 放置在平衡-非平衡变压器和天线之间,用于进行谐波衰减和阻抗转换。该设计实现了弯曲倒置 F 型天线 (MIFA),因为 MIFA 是目前最小的板载 2.4G 设计。如需更多设计指导,请参阅 CC13xx/CC26xx 硬件配置和 PCB 设计注意事项 应用手册。开发人员可以选择芯片天线来进一步减小 PCB 尺寸。

TIDA-010270 2.4G 天线设计原理图图 2-5 2.4G 天线设计原理图

为了对 CC2674 进行编程,JTAG 接口用于闪存编程和调试访问。图 2-6 展示了 JTAG 接头和 CC2674 之间的连接。

TIDA-010270 用于编程的 JTAG 连接图 2-6 用于编程的 JTAG 连接