ZHCUCF6 October   2024 AFE4960 , CC2674R10 , TMP119

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 使用 TIDA-010270 测量的参数简介
    2. 1.2 系统简介和应用
    3. 1.3 系统设计特性
    4. 1.4 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 AFE4960 和电源
      2. 2.2.2 CC2674R10 BLE 微控制器
      3. 2.2.3 ECG 和呼吸导联配置
      4. 2.2.4 温度传感器
      5. 2.2.5 选择电源
      6. 2.2.6 电源
      7. 2.2.7 LED 指示灯
    3. 2.3 主要产品
      1. 2.3.1 AFE4960
      2. 2.3.2 CC2674R10
      3. 2.3.3 TMP119
      4. 2.3.4 TPD1E01B04
      5. 2.3.5 TPS628437
      6. 2.3.6 TPS61299
    4. 2.4 电池寿命计算
      1. 2.4.1 AFE4960 电流消耗
      2. 2.4.2 CC2674R10 电流消耗
      3. 2.4.3 导通状态电流计算
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
      1. 3.1.1 BLE 板简介
      2. 3.1.2 传感器板简介
      3. 3.1.3 电路板连接和 XDS110 接口
    2. 3.2 软件要求
      1. 3.2.1 通过 Code Composer Studio (CCS) IDE 加载生物传感演示
      2. 3.2.2 SimpleLink MCU Connect
      3. 3.2.3 AFE4960 配置
      4. 3.2.4 CC2674R10 的生物传感演示流程图
    3. 3.3 测试设置
    4. 3.4 测试结果
      1. 3.4.1 实时 ECG 和呼吸测量
      2. 3.4.2 直流导联脱落检测
      3. 3.4.3 直流/直流转换器波形
      4. 3.4.4 功耗测试
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 PCB 布局建议
      1. 4.2.1 主板布局
      2. 4.2.2 传感器板布局
    3. 4.3 工具与软件
    4. 4.4 文档支持
    5. 4.5 支持资源
    6. 4.6 商标
  11. 5作者简介

测试结果

本节介绍 TIDA-010270 电路板的测试结果。图 3-13 展示了来自生物传感演示应用 的 ECG 波形。模拟器配置为输出每分钟 50 次心跳 (BPM) 的心电图。从以下演示中可以看出,心动周期大约为 1.2 秒(全屏显示的时长为 1.5 秒)。因此,计算出的心率为 60/1.25 = 50BPM,这也是模拟器的配置输出。

TIDA-010270 ECG 波形 (50BPM)图 3-13 ECG 波形 (50BPM)

图 3-14 展示了 100BPM 设置下的 ECG 波形。心跳次数是 50BPM 时的两倍。

TIDA-010270 ECG 波形 (100BPM)图 3-14 ECG 波形 (100BPM)

图 3-15 和图 3-16 展示了模拟器的呼吸测量结果。图 3-15 的设置为每分钟 10 次呼吸 (RPM)。根据波形,在 30 秒内检测到 5 次呼吸循环,即 1 分钟内有 10 次呼吸循环。

TIDA-010270 呼吸波形 (10RPM)图 3-15 呼吸波形 (10RPM)

图 3-16 展示了 20RPM 设置时的呼吸波形。

TIDA-010270 呼吸波形 (20TPM)图 3-16 呼吸波形 (20TPM)

AFE4960 集成了起搏脉冲检测功能,并将其与 ECG 数据一起输出为起搏标志。图 3-17 展示了该贴片采集的起搏脉冲波形。

TIDA-010270 70BPM 时的起搏脉冲检测图 3-17 70BPM 时的起搏脉冲检测