ZHCUCF6 October 2024 AFE4960 , CC2674R10 , TMP119
图 4-6 传感器板顶层的布局
图 4-7 传感器板电源层的布局
图 4-8 传感器板 GND 层的布局
图 4-9 传感器板底层的布局图 4-10 展示了 BG(D3) 和 ECG_RLD(F5) 引脚的布线。这些引脚属于敏感线路,需要与 I2C 和 SPI 等高速数字布线屏蔽隔离。
图 4-10 BG(D3) 和 ECG_RLD(F5) 的布线图 4-11 是 ECG 和呼吸线路的布局连接。排布电极引脚时要小心,确保引脚对开关线路的寄生效应保持在较低水平。高速数字布线(ADC_RDY、GPIO2)需要远离 ECG 和呼吸输入。
图 4-11 ECG 和呼吸线路的布局ECG4 引脚靠近 SPI 引脚,请务必尽可能地减小 ECG4 引脚布线与 SPI 线路(尤其是 SDOUT)之间的寄生电容。因此,TI 建议将 ECG4 引脚用于 RLD 驱动,因为 RLD 驱动是强驱动节点,不易受到耦合的影响。图 4-12 展示了 ECG4 和 ECG_RLD 引脚的布线连接。
图 4-12 ECG4 和 ECG_RLD 引脚的布线连接