ZHCUCF6 October   2024 AFE4960 , CC2674R10 , TMP119

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 使用 TIDA-010270 测量的参数简介
    2. 1.2 系统简介和应用
    3. 1.3 系统设计特性
    4. 1.4 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 AFE4960 和电源
      2. 2.2.2 CC2674R10 BLE 微控制器
      3. 2.2.3 ECG 和呼吸导联配置
      4. 2.2.4 温度传感器
      5. 2.2.5 选择电源
      6. 2.2.6 电源
      7. 2.2.7 LED 指示灯
    3. 2.3 主要产品
      1. 2.3.1 AFE4960
      2. 2.3.2 CC2674R10
      3. 2.3.3 TMP119
      4. 2.3.4 TPD1E01B04
      5. 2.3.5 TPS628437
      6. 2.3.6 TPS61299
    4. 2.4 电池寿命计算
      1. 2.4.1 AFE4960 电流消耗
      2. 2.4.2 CC2674R10 电流消耗
      3. 2.4.3 导通状态电流计算
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
      1. 3.1.1 BLE 板简介
      2. 3.1.2 传感器板简介
      3. 3.1.3 电路板连接和 XDS110 接口
    2. 3.2 软件要求
      1. 3.2.1 通过 Code Composer Studio (CCS) IDE 加载生物传感演示
      2. 3.2.2 SimpleLink MCU Connect
      3. 3.2.3 AFE4960 配置
      4. 3.2.4 CC2674R10 的生物传感演示流程图
    3. 3.3 测试设置
    4. 3.4 测试结果
      1. 3.4.1 实时 ECG 和呼吸测量
      2. 3.4.2 直流导联脱落检测
      3. 3.4.3 直流/直流转换器波形
      4. 3.4.4 功耗测试
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 PCB 布局建议
      1. 4.2.1 主板布局
      2. 4.2.2 传感器板布局
    3. 4.3 工具与软件
    4. 4.4 文档支持
    5. 4.5 支持资源
    6. 4.6 商标
  11. 5作者简介

方框图

图 2-1 所示为 TIDA-010270 的整体方框图,它是一种用于可穿戴贴片的小型简单参数参考设计。为了兼容不同的设计(动态心电图和贴片),该设计包含两个独立的电路板:一个 BLE 板和一个生物传感板,这两个电路板通过 2 个 8 引脚连接器进行连接。

传感器板包含 3 个不同的传感器,用于进行多个生物信号监测。AFE4960 是一款用于 ECG、呼吸和起搏脉冲检测的单芯片生物传感模拟前端。该器件可通过 SPI 或 I2C 与 CC2674 通信。TMP119 是一款用于体温测量的超高精度、低功耗数字温度传感器。该设计还使用了加速器计 IIS2DLPC 进行运动测量,从而为用户提供更多信息。每条 ECG 导联都连接了 ESD 二极管 (TPD1E01B04),用于保护 AFE4960 免受损坏。

BLE 板包括电源管理和无线微控制器。纽扣电池和 AAA 电池是可穿戴设备中常用的电池类型。为了支持 1.5V 和 3V 两个电源轨,此参考设计中使用 TPS61299 升压模块先将电压升高到 3.3V,以供动态心电图中的模拟前端 (AFE) 使用。接着,TPS628437 降压模块将 3.3V 电压降至 1.8V,为 CC2674、AFE4960 和 TMP119 供电。对于具有固定输入电压的实际设计,降压和升压模块需要直接从电池转换电源轨(1.8V 和 3.3V),以提高效率。CC2674R10 是 Arm® Cortex®-M33 集成 2.4GHz 无线 MCU,用于数据采集和转换。JTAG 连接器采用反向设计,用于通信和调试。该电路板上还有一个 LED,用作导联脱落检测指示。

TIDA-010270 TIDA-010270 方框图图 2-1 TIDA-010270 方框图