ZHCUCF6 October   2024 AFE4960 , CC2674R10 , TMP119

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 使用 TIDA-010270 测量的参数简介
    2. 1.2 系统简介和应用
    3. 1.3 系统设计特性
    4. 1.4 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 AFE4960 和电源
      2. 2.2.2 CC2674R10 BLE 微控制器
      3. 2.2.3 ECG 和呼吸导联配置
      4. 2.2.4 温度传感器
      5. 2.2.5 选择电源
      6. 2.2.6 电源
      7. 2.2.7 LED 指示灯
    3. 2.3 主要产品
      1. 2.3.1 AFE4960
      2. 2.3.2 CC2674R10
      3. 2.3.3 TMP119
      4. 2.3.4 TPD1E01B04
      5. 2.3.5 TPS628437
      6. 2.3.6 TPS61299
    4. 2.4 电池寿命计算
      1. 2.4.1 AFE4960 电流消耗
      2. 2.4.2 CC2674R10 电流消耗
      3. 2.4.3 导通状态电流计算
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
      1. 3.1.1 BLE 板简介
      2. 3.1.2 传感器板简介
      3. 3.1.3 电路板连接和 XDS110 接口
    2. 3.2 软件要求
      1. 3.2.1 通过 Code Composer Studio (CCS) IDE 加载生物传感演示
      2. 3.2.2 SimpleLink MCU Connect
      3. 3.2.3 AFE4960 配置
      4. 3.2.4 CC2674R10 的生物传感演示流程图
    3. 3.3 测试设置
    4. 3.4 测试结果
      1. 3.4.1 实时 ECG 和呼吸测量
      2. 3.4.2 直流导联脱落检测
      3. 3.4.3 直流/直流转换器波形
      4. 3.4.4 功耗测试
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 PCB 布局建议
      1. 4.2.1 主板布局
      2. 4.2.2 传感器板布局
    3. 4.3 工具与软件
    4. 4.4 文档支持
    5. 4.5 支持资源
    6. 4.6 商标
  11. 5作者简介

TPD1E01B04

TPD1E01B04 是一款双向 TVS ESD 保护二极管阵列,用于为 USB Type-C® 和 Thunderbolt 3 电路提供保护。TPD1E01B04 的额定 ESD 冲击消散值达到了 IEC 61000-4-2(4 级)国际标准中规定的最高水平。

TPD1E01B04 具有一个 0.18pF 至 0.20pF(典型值)IO 电容,非常适合用于保护速率高达 20Gbps 的高速接口(例如 USB 3.1 Gen2 和 Thunderbolt 3)。低动态电阻和低钳位电压支持针对瞬态事件提供系统级保护。

TPD1E01B04 采用业界通用的 0201 (DPL) 封装和 0402 (DPY) 封装。