ZHCUCF6 October   2024 AFE4960 , CC2674R10 , TMP119

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 使用 TIDA-010270 测量的参数简介
    2. 1.2 系统简介和应用
    3. 1.3 系统设计特性
    4. 1.4 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 AFE4960 和电源
      2. 2.2.2 CC2674R10 BLE 微控制器
      3. 2.2.3 ECG 和呼吸导联配置
      4. 2.2.4 温度传感器
      5. 2.2.5 选择电源
      6. 2.2.6 电源
      7. 2.2.7 LED 指示灯
    3. 2.3 主要产品
      1. 2.3.1 AFE4960
      2. 2.3.2 CC2674R10
      3. 2.3.3 TMP119
      4. 2.3.4 TPD1E01B04
      5. 2.3.5 TPS628437
      6. 2.3.6 TPS61299
    4. 2.4 电池寿命计算
      1. 2.4.1 AFE4960 电流消耗
      2. 2.4.2 CC2674R10 电流消耗
      3. 2.4.3 导通状态电流计算
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
      1. 3.1.1 BLE 板简介
      2. 3.1.2 传感器板简介
      3. 3.1.3 电路板连接和 XDS110 接口
    2. 3.2 软件要求
      1. 3.2.1 通过 Code Composer Studio (CCS) IDE 加载生物传感演示
      2. 3.2.2 SimpleLink MCU Connect
      3. 3.2.3 AFE4960 配置
      4. 3.2.4 CC2674R10 的生物传感演示流程图
    3. 3.3 测试设置
    4. 3.4 测试结果
      1. 3.4.1 实时 ECG 和呼吸测量
      2. 3.4.2 直流导联脱落检测
      3. 3.4.3 直流/直流转换器波形
      4. 3.4.4 功耗测试
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 PCB 布局建议
      1. 4.2.1 主板布局
      2. 4.2.2 传感器板布局
    3. 4.3 工具与软件
    4. 4.4 文档支持
    5. 4.5 支持资源
    6. 4.6 商标
  11. 5作者简介

系统设计特性

TIDA-010270 参考设计旨在评估和开发可穿戴医疗贴片,具有以下设计特性:

  • 小 PCB 尺寸、多参数的可穿戴贴片设计,适用于 ECG、呼吸和起搏脉冲检测 (AFE4960)
    • 适用于临床可穿戴设备的单芯片生物传感设计,具有单通道 ECG + 单通道呼吸和起搏脉冲检测功能
  • 无线数据传输,支持实时远程显示 (CC2674R10)
    • 强大的 48MHz Arm® Cortex®-M33 处理器,支持 BLE 5.3 功能
    • 1024kB 闪存用于数据处理,256kB 超低泄漏 SRAM 确保高可靠性运行
    • 超低功耗传感器控制器,具有快速唤醒功能,以实现低功耗运行
    • 集成式直流/直流转换器和 LDO,可提高系统效率
  • 智能手机应用,用于实时显示 ECG、呼吸、起搏、体温和加速度波形
  • ±0.08°C 超高精度、低功耗数字温度传感器,用于体温监测 (TMP119)
  • 高效的直流/直流转换器,支持 2 颗 CR2032(3V、210mAh 纽扣电池)和 1 节 AAA 电池(1.5V、500mAh),工作寿命为 14 天(TPS61299、TPS628437)