ZHCUCF6 October   2024 AFE4960 , CC2674R10 , TMP119

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 使用 TIDA-010270 测量的参数简介
    2. 1.2 系统简介和应用
    3. 1.3 系统设计特性
    4. 1.4 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 AFE4960 和电源
      2. 2.2.2 CC2674R10 BLE 微控制器
      3. 2.2.3 ECG 和呼吸导联配置
      4. 2.2.4 温度传感器
      5. 2.2.5 选择电源
      6. 2.2.6 电源
      7. 2.2.7 LED 指示灯
    3. 2.3 主要产品
      1. 2.3.1 AFE4960
      2. 2.3.2 CC2674R10
      3. 2.3.3 TMP119
      4. 2.3.4 TPD1E01B04
      5. 2.3.5 TPS628437
      6. 2.3.6 TPS61299
    4. 2.4 电池寿命计算
      1. 2.4.1 AFE4960 电流消耗
      2. 2.4.2 CC2674R10 电流消耗
      3. 2.4.3 导通状态电流计算
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
      1. 3.1.1 BLE 板简介
      2. 3.1.2 传感器板简介
      3. 3.1.3 电路板连接和 XDS110 接口
    2. 3.2 软件要求
      1. 3.2.1 通过 Code Composer Studio (CCS) IDE 加载生物传感演示
      2. 3.2.2 SimpleLink MCU Connect
      3. 3.2.3 AFE4960 配置
      4. 3.2.4 CC2674R10 的生物传感演示流程图
    3. 3.3 测试设置
    4. 3.4 测试结果
      1. 3.4.1 实时 ECG 和呼吸测量
      2. 3.4.2 直流导联脱落检测
      3. 3.4.3 直流/直流转换器波形
      4. 3.4.4 功耗测试
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 PCB 布局建议
      1. 4.2.1 主板布局
      2. 4.2.2 传感器板布局
    3. 4.3 工具与软件
    4. 4.4 文档支持
    5. 4.5 支持资源
    6. 4.6 商标
  11. 5作者简介

CC2674R10 电流消耗

CC2674R10 的功耗包括内核电流消耗、外设电流消耗和无线电电流。您可以在 CC2674R10 SimpleLink™ 高性能多协议 2.4GHz 无线 MCU 数据表的功耗 - 功耗模式 主题中找到相应规格。此外,电源、连接间隔和每次转换的数据长度均会影响 BLE 器件在运行期间的总功耗。

TI 提供了一种蓝牙功耗计算器工具,供客户根据系统中的设计参数轻松计算功耗。图 2-14 展示了该计算器的全局设置,客户可以在其中设置系统的自定义规格。对于 TIDA-010270,电源电压为 1.8V。连接间隔为 30ms,连接数据长度为 216 字节,用于通过 CC2674R10 通知所有 ECG 数据。

TIDA-010270 低功耗 Bluetooth® 的全局设置图 2-14 低功耗 Bluetooth® 的全局设置

在全局设置中确定设计参数时,会根据器件角色自动计算估算的电流消耗。贴片设计作为外设连接 在 BLE 网络中,平均电流消耗为 830.0μA。图 2-15 展示了计算的详细信息。

TIDA-010270 CC2674R10 作为外设时的电流消耗图 2-15 CC2674R10 作为外设时的电流消耗