ZHCUCF6 October   2024 AFE4960 , CC2674R10 , TMP119

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 使用 TIDA-010270 测量的参数简介
    2. 1.2 系统简介和应用
    3. 1.3 系统设计特性
    4. 1.4 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 AFE4960 和电源
      2. 2.2.2 CC2674R10 BLE 微控制器
      3. 2.2.3 ECG 和呼吸导联配置
      4. 2.2.4 温度传感器
      5. 2.2.5 选择电源
      6. 2.2.6 电源
      7. 2.2.7 LED 指示灯
    3. 2.3 主要产品
      1. 2.3.1 AFE4960
      2. 2.3.2 CC2674R10
      3. 2.3.3 TMP119
      4. 2.3.4 TPD1E01B04
      5. 2.3.5 TPS628437
      6. 2.3.6 TPS61299
    4. 2.4 电池寿命计算
      1. 2.4.1 AFE4960 电流消耗
      2. 2.4.2 CC2674R10 电流消耗
      3. 2.4.3 导通状态电流计算
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
      1. 3.1.1 BLE 板简介
      2. 3.1.2 传感器板简介
      3. 3.1.3 电路板连接和 XDS110 接口
    2. 3.2 软件要求
      1. 3.2.1 通过 Code Composer Studio (CCS) IDE 加载生物传感演示
      2. 3.2.2 SimpleLink MCU Connect
      3. 3.2.3 AFE4960 配置
      4. 3.2.4 CC2674R10 的生物传感演示流程图
    3. 3.3 测试设置
    4. 3.4 测试结果
      1. 3.4.1 实时 ECG 和呼吸测量
      2. 3.4.2 直流导联脱落检测
      3. 3.4.3 直流/直流转换器波形
      4. 3.4.4 功耗测试
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 PCB 布局建议
      1. 4.2.1 主板布局
      2. 4.2.2 传感器板布局
    3. 4.3 工具与软件
    4. 4.4 文档支持
    5. 4.5 支持资源
    6. 4.6 商标
  11. 5作者简介

温度传感器

TMP119 是一款高精度数字温度传感器。TMP119 可提供 16 位温度结果,具有 0.0078°C 的分辨率,且无需校准即可在 0°C 到 45°C 的温度范围内实现高达 ±0.08°C 的精度。在此设计中,该器件配置为通过 I2C 与 BLE 控制器连接,以进行体温测量。图 2-9 展示了 TMP119 原理图。ADD0 直接接地,从而将地址设置为 0x48。

TIDA-010270 TMP119 原理图图 2-9 TMP119 原理图